Si no visualiza correctamente el contenido de este email, haga clic aquí.
Facebook
Julio 2015
 
    

Y el futuro... llegó

Estimado lector.

El 3 de julio de 1985, Doc y Marty McFlly nos trasladaban en un vehículo, DeLoeran, en la película "Regreso al futuro", a través del tiempo. Unos años después, en la secuela de una segunda parte, esta máquina del tiempo modernizada, se presentaba en el año 2015. Y ese futuro ... es ahora, pero ¿qué parecidos hay entre esa ficción y la realidad?.

Para empezar, y muy a nuestro pesar, dos de los mejores gadgets eran una predicción demasiado optimista. Primero fueron los coches voladores. De hecho, la empresa estadounidense Terrafugia está dando los últimos retoques a un prototipo que verá la luz en un par de años (aunque no sabemos si para entonces habrán elaborado planes de tráfico aéreo).En segundo lugar, ¿quién no ha soñado con viajar en un hoverboard?. Pues hay buenas noticias. Otra empresa americana, Arx Pax, dará a conocer los primeros modelos en octubre de este año. Si quiere disponer de uno, solo ha de tener preparados 10.000$.


Otros gadget fueron las zapatillas con cordones que se abrochaban solas. En 2011, Nike creó 1500 pares únicos de estas Nike MAG Air que tenían la misma apariencia estética con LEDs aunque no se abrochaban solas. De tomas formas y según declaraciones del diseñador de Nike, Tinker Hatfield, esa tecnología de ajuste podría llegar al calzado este 2015. Y, por otro lado, la comida rápida todavía se sigue cocinando lentamente y no en 6 segundos como la pizza que McFly tomaba para la cena.
En el lado positivo, las tendencias de moda, afortunadamente, nos alejaron de la doble corbata y Spielberg no dirigió 19 películas de "Tiburón", sino 4.

En términos de automatización tenemos robots, pero aún no tenemos "Mr. Fusion", el reactor de energía del hogar que funcionaba con basura y la convertía en gigavatios de energía.


Inventores del mundo. Tienen todavía 5 meses para ponerse al día. En cuanto a nosotros, este mes presentamos ventajas energéticas (aunque no a través de la magia de la fusión nuclear) que refrescarán sus costes de verano. Presentamos nuestro Termorrefrigerador modelo básico, serie HRSE.

Demos juntos la bienvenida al verano
Equipo Marketing Europeo

     
 
  Innovación SMC
 

Termorrefrigerador. Modelo básico, serie HRSE

Enfríe sus costes

HRSE - SMC      Para refrescar un poco el verano, este mes lanzamos nuestro Termorrefrigerador modelo básico, serie HRSE, con el objetivo de satisfacer la demanda del mercado de un enfriador con capacidad de refrigeración pequeña; porque algunas aplicaciones sólo tienen requisitos estándar. Sin embargo, nuestro modelo básico tiene características técnicas y beneficios interesantes.

  Por qué nuestra serie HRSE:

  • Porque no se sobredimensiona:al conseguir la capacidad y
    estabilidad de temperatura de refrigeración que necesita.
  • Porque reduce sus costes gracias a su menor consumo de energía.
  • Porque le mantiene informado gracias a su función de
    autodiagnóstico.
  • Porque le permite ahorrar tiempo al ser sencillo su funcionamiento.


Más información sobre nuestra serie HRSE, aquí >>>>
       

   Principales características técnicas:

  • Triple control: El compresor, el ventilador y
    la válvula de control electrónico proporcionan
    hasta un 35% de reducción de consumo de
    energía.
 
  • Autodiagnóstico a través de 12 alarmas: se
    pueden visualizar diferentes tipos de código y
    las condiciones de alarma.
  • Operación en 2 pasos: panel de mando
    digital con información y botones.
  • Capacidad de refrigeración: de 1000 W
    a 2200 W.
  • Rango de temperatura de ajuste: de 10 a
    30 ° C.



  Más innovaciones este mes
 
VXF - SMC
   

Serie VXF-2, electroválvula de 2 vías/válvula de accionamiento neumático, para filtros de mangas

Resiste altas temperaturas

  • Ideal para: industrias de hierro y acero, plantas de
    incineración de basura o industria de transporte de
    cemento.
  • Disponible versión para alta temperatura :hasta
    100 ° C (válvulas con membrana de PTFE/FKM y bobina
    tipo H).
  • Conexiones: de 3/4 "a 4", diámetros de orificio de
    22 mm a 100 mm y gran caudal de descarga.

  • Bajo consumo de energía: desde 7 W.

 

Más información sobre nuestra serie VXF, aquí >>>>
 
   

Actuadores eléctricos sin vástago, serie LEF. Nuevos tipos y opciones

Obtenga más de su actuador eléctrico

  • Modelo con guía pasiva estandarizado, serie LEFG,
    especialmente diseñado para soportar piezas de trabajo con
    un importante voladizo.
      - La banda de sellado evita salpicaduras de grasa al exterior
        y la entrada de partículas extrañas del exterior.
  • Ya disponible el nuevo modelo para alta precisión, serie
    LEFSH.
  • Algunas interesantes nuevas opciones:
     - Modelo para sala limpia.
     - Nuevos pasos de husillo para velocidades superiores.
     - Ampliación de carreras estándar: hasta 1200 mm máximo
       en husillo.

Más información sobre nuestra serie LEF, aquí >>>>



Sus datos de contacto se han obtenido a través de nuestro sitio web de CADENAS, Catálogo Digital de SMC, por suscripción voluntaria a nuestra newsletter e-Matters. Toda esta información personal. forma parte de la base de datos propiedad del Centro de Marketing Europeo de SMC y su uso se ajusta a la legislación vigente.

SMC no comparte, alquila, vende, o de cualquier manera, muestra sus datos personales a terceras partes bajo ninguna circunstancia.

En cumplimiento con las directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo, usted tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar u oponerse en cualquier momento a esta información de acuerdo con dicha ley, contactando con SMC en la dirección emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es