Si ce message ne s'affiche pas correctement, veuillez consulter la version en-ligne.
Facebook Twitter
Juillet 2015
 
    

Et le futur devient réalité

Cher Lecteur,

Le 3 juillet 1985, Doc et Marty McFly ont pour la première fois fait naître dans notre imagination « Retour vers le futur ». Le futur exploré par la Delorean était... 2015 ! Maintenant que nous sommes dans le futur, voyons notre futur ressemble à celui prédit par Retour vers le futur.

Pour commencer, et à notre grand regret, deux des gadgets les plus cool étaient une prédiction quelque peu optimiste. D'abord les voitures volantes. L'entreprise américaine Terrafugia est en fait en train d'apporter la touche finale à un prototype qu'ils espèrent voir le jour dans quelques années ; même si nous ne savons pas si des plans de trafic aérien ont été encore préparés. Et puis, qui n'a jamais rêvé de faire du skateboard volant ? Et bien, voilà une bonne nouvelle : une autre entreprise américaine, Arx Pax prévoit de lancer ses premiers modèles en octobre cette année. Ils volent bien, un pouce (!) ; de façon peut-être pas aussi fluide que celui de Marty, mais définitivement un bon commencement. Préparez 10 000 dollars si vous en rêvez d'un.


Il y avait aussi les chaussures se laçant toutes seules. Nike a fait une tentative en 2011 avec la Nike Mag Air : le même design que les chaussures de Marty mais avec des bandes élastiques au lieu de lacets puissants ; pas vraiment la même chose, n'est-ce pas ? Et la restauration rapide est encore lente et pas en 6 secondes comme la pizza déshydratée que McFlys a eu au dîner.
Par contre, du côté positif, les tendances de la mode ne nous ont pas amené vers la cravate double et Spielberg n'a pas sorti 19 « Dents de la mer », mais seulement 4.

En termes d'automatisation, nous avons effectivement une technologie robotique (pas encore aux stations essence) mais nous n'avons pas encore « Mr. Fusion », le réacteur énergétique de maison pour disposer des déchets en créant de l'énergie bon marché.


Inventeurs : vous avez encore 5 mois pour rattraper le retard ; car pour nous, ce mois-ci, vous pouvez atteindre dès à présent des avantages énergétiques incroyables (bien que ce ne soit pas à travers la magie de la fusion nucléaire) qui réduiront vos coûts cet été : jetez un coup d'oeil au thermo-chiller standard de la série HRSE.

Accueillons l'été ensemble
L'équipe EMC

     
 
  Innovation
 

Série HRSE - Thermo-chiller. Standard

Réduisez vos coûts

HRSE - SMC      Pour rafraîchir un peu l'été, nous lançons ce mois-ci le thermo-chiller standard de la série HRSE, afin de répondre à la demande du marché pour un refroidisseur de capacité de refroidissement moyenne ; car certaines applications présentent juste des exigences standard. Néanmoins, les performances sont accompagnées de caractéristiques et d'avantages techniques intéressants.

  Comment la série HRSE peut améliorer votre quotidien :

  • Sans surdimensionnement : obtenez la capacité de refroidissement
    et la stabilité de température dont vous avez besoin
  • En réduisant vos coûts grâce à sa consommation d'énergie réduite
  • En vous gardant informé grâce à sa fonction d'autodiagnostic
  • Avec sa simplicité de fonctionnement, vous pouvez allouer le
    temps gagné à autre chose.


Pour toute information sur la série HRSE, cliquez ici >>>>
       

   Principales caractéristiques techniques:

  • Le triple contrôle du compresseur, du
    ventilateur et du distributeur de commande
    électronique offre jusqu'à 35% de réduction
    de consommation énergétique

  • Autodiagnostic avec12 alarmes : plusieurs
    types de codes et de conditions d'alarme
    peuvent être affichés
  • Fonctionnement en 2 étapes : panneau
    d’affichage numérique avec informations et
    boutons
  • Bonne capacité de refroidissement : de
    1000 W à 2200 W
  • Plage de température réglée : 10 à 30°C



  Encore plus d'innovations ce mois-ci 
 
VXF - SMC
   

Nouvelle série VXF - Électrovanne et vanne 2/2 pour collecteur de poussière

Résiste aux températures élevées

  • Idéal pour : les industries du fer et de l'acier, les
    incinérateurs de déchets ou les industries de transport
    de ciment
  • Version haute température maintenant disponible,
    jusqu'à 100 °C (avec membrane en PTFE/FKM et
    solénoïde de type H)
  • Large choix de tailles : de 3/4" à 4", orifices de 22 mm
    à 100 mm de diamètre et débit de purge élevé

  • Faible consommation électrique : à partir de 7 W

 

Pour toute information sur la série VXF, cliquez ici >>>>
 
   

Série LEF extension 2 - Actionneur électrique linéaire

Obtenez davantage de votre actionneur électrique

  • Guide support à présent en standard : conçu pour
    supporter des pièces présentant un porte-à-faux significatif
   - Les bandes externes empêchent les éclaboussures de
     graisse et la pénétration de corps étrangers
  • Nouveau modèle de haute précision (série LEFSH)
    maintenant disponible
  • De nouvelles options intéressantes :
   - Modèle adapté aux milieux salle blanche
   - Options de vitesse plus élevée et plus faible
    - Expansion des variations de courses ; jusqu'à une course
      maximum de 1200 mm

Pour toute information sur la série LEF, cliquez ici >>>>



Vos informations proviennent du site CADENAS, la page du catalogue électronique SMC ou par une inscription a la newsletter e-matters.

Vos coordonnées font partie de la base de données marketing européenne SMC. Nous garantissons leur utilisation dans les limites légales.

SMC s´engage à ne jamais partager, louer, vendre ou diffuser vos coordonnées à des tiers, quel que soit le motif.

Conformément à la Directive 95/46/CE du Parlement européen, vous avez à tout moment le droit d´exercer vos droits d´accès, de rectification, d´annulation ou d´opposition définis dans la loi suscitée en prenant contact avec SMC à l´adresse suivante emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es