Si no visualiza correctamente el contenido de este email, haga clic aquí.
Septiembre 2015
 
    

Espejo, espejito mágico, ¿quién es la más bella de todas?

Estimado lector.

Es sobre los 2 años cuando los seres humanos reconocemos nuestra propia imagen en un espejo empezando así a construir nuestra propia identidad.

A lo largo de la historia, los espejos han jugado un papel importante. Según la tradición, en el 212 A.C. el inventor griego Arquímedes podría haber creado, durante el asedio a Siracusa, un sistema de espejos que reflejaban la luz solar y la concentraban en los barcos enemigos con la finalidad de incendiarlos. El primer negocio de Guttenberg, inventor de la imprenta, fue la fabricación de espejos que vendía a los peregrinos que se dirigían a Aquisgrán. Y, como no, el gran Leonardo Da Vinci, utilizaba "la escritura en espejo", como una forma de mantener en secreto las notas sobre sus invenciones a fin de evitar que fueran robadas.

Es sabido que algunas culturas antiguas creían que el espejo reflejaba el "alma" y podía mostrar la verdadera naturaleza de la persona. Siguiendo esta línea de pensamiento, Cabián, personaje de Shakespeare y al que Oscar Wilde menciona brevemente en el prólogo de su novela "El retrato de Dorian Gray": "La aversión del siglo por el realismo es la rabia de Calibán al ver su propia cara en el espejo". A diferencia de Narciso, que se enamoró perdidamente de su propio reflejo en una fuente y que en una contemplación absorta de su imagen acabó arrojándose a las aguas.

Cuando miramos en un espejo vemos una imagen, pero invertida. Así que lo que vemos es una especie de falsa imagen. Es por eso por lo que normalmente nos sentimos incómodos al ver imágenes de nosotros mismos. Por otra parte, la percepción que tenemos de la imagen reflejada en el espejo no es real; es una representación filtrada por nuestro pensamiento, estado de ánimo y nuestras expectativas. Lo que vemos está inducido por lo que esperamos ver.

A diferencia de la reina malvada de Blancanieves, que esperaba oír la palabra "tú" de su espejo mágico, nosotros estamos convencidos de que nuestra nueva válvula de asiento inclinado estará, sin duda, a la altura de sus expectativas.

El otoño puede ser también agradable. Iniciémoslo juntos.
Equipo Marketing Europeo

     
 
  Innovación SMC
 

Válvula de asiento inclinado para vapor, aire y agua caliente. Serie VXB

A la altura de sus expectativas

     La serie VXB de válvulas de asiento inclinado es una válvulas especialmente diseñada para utilizarse con vapor, aunque también se puede usar con aire y agua caliente. Las nuevas válvulas son válvulas multiuso con una amplia variedad de aplicaciones y procesos: fabricantes de calderas, control de temperatura, circuitos de refrigeración o sistemas de agua caliente.

  Beneficios:

  • Reducción de costes gracias a su larga vida útil
  • Reducido coste de mantenimiento
  • Fiabilidad gracias a su alto sellado y mínimas fugas
  • Ahorro de espacio


Más información sobre nuestra serie VXB, aquí >>>>
       
   Principales características técnicas:

  • Larga vida útil: 5 millones de ciclos para aire y
    3 millones de ciclos* para vapor

  • Construcción especial - con una junta de
    protección y un rascador de resina que
    previenen la entrada de partículas al actuador.
    Sellado hermético para eliminar fugas y
    casquillo guía que previene los problemas de
    alineación.

  • Alto sellado (junta de caucho fabricada en
    FKM especial
) con mínima fuga de aire interna
    (10 cm³ / min o menos)

  • Compacidad. 100 mm de altura en la válvula
    3/8

    * Basado en las condiciones de prueba de SMC

 
 
  Más innovaciones este mes
 
 

Serie LATCA. Controlador de mesa eléctrica de precisión para la serie LAT3

Obtenga versatilidad de control para su actuador ultra-plano
  • Puede ser controlado mediante 3 tipos de señales de entrada:entrada de datos de paso, entrada de pulsos o entrada en serie. Esto proporciona una gran flexibilidad en la operación y el control.
  • Este nuevo controlador de la serie LAT3 comprende movimiento, empuje y medición en un actuador de 9 mm.

Más información sobre nuestra serie LATCA, aquí >>>>

 

Nueva ampliación serie SY - Válvula 5 vías

La válvula multiuso más versátil

  Nuestra nueva SY sigue demostrando que es la solución más versátil. Este mes:
  • Nuevo tamaño SY7000 de montaje individual en placa base que aumenta el caudal en aproximadamente un 33%
  • Nuevo modelo de espaciador de corte individual con válvula de descarga de la presión manual. Fácil de operar en sólo 2 pasos y sin necesidad de herramientas; fácil de comprobar visualmente y se puede desconectar de manera individual.
  La nueva serie SY ofrece en general flexibilidad gracias, entre otras cosas, a su fácil cableado. Además, es la solución más rentable para su aplicación, ya que los tamaños más pequeños proporcionan la capacidad de flujo de los más grandes.

Más información sobre nuestra nueva serie ampliada SY, aquí >>>>
   
  SMC y su participación en las próximas ferias.
 
Nos encontrará este otoño en:

EMO Milano 2015
Del 5 al 10 de Octubre 2015
Milán, Italia
Fieramilano
Hall 11, Stand F17
La ruta hacia la cooperación global

Más información sobre EMO Milano 2015, aquí >>>>

Biotechnica 2015
Del 6 al 8 de Octubre 2015
Hannover, Alemania
Deutsche Messe AG
Hall 9, Stand C21
Descubra la simbiosis entre ideas e innovación

Más información sobre Biotechnica 2015, aquí >>>>

MEDICA & COMPAMED 2015
Del 16 al 19 Noviembre 2015
Düsseldorf, Germany
Messe Düsseldorf
Hall 3, Stand B52 y Hall 8A, Stand N01 (Compamed)
Todo nuestro potencial para atender sus necesidades de automatización

Más información sobre MEDICA y COMPAMED 2015, aquí >>>>

¡Esperamos contar con su participación!





Sus datos de contacto se han obtenido a través de nuestro sitio web de CADENAS, Catálogo Digital de SMC y por suscripción voluntaria a nuestra newsletter e-Matters. Toda esta información personal. forma parte de la base de datos propiedad del Centro de Marketing Europeo de SMC y su uso se ajusta a la legislación vigente.

SMC no comparte, alquila, vende, o de cualquier manera, muestra sus datos personales a terceras partes bajo ninguna circunstancia.

En cumplimiento con las directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo, usted tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar u oponerse en cualquier momento a esta información de acuerdo con dicha ley, contactando con SMC en la dirección emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es