Se questo messaggio non viene visualizzato correttamente, vai alla versione online.
Settembre 2015
 
    

Specchio, specchio delle mia brame, chi è la più bella del reame?

Gentile lettore,

Entro i due anni di età, noi umani riusciamo a riconoscere il nostro riflesso nello specchio e ciò rappresenta il primo passo verso la costruzione della nostra autoidentità.

Nel corso della storia, gli specchi hanno giocato un ruolo piuttosto importante. Si narra che nel 212 A.C. (anche se scientificamente parlando sia molto improbabile), l'inventore greco Archimede abbia utilizzato uno specchio gigantesco per incendiare le navi romane che stavano attaccando la sua città, Siracusa. La prima attività di cui si occupò Guttenberg, l'inventore della pressa da stampa, furono gli specchi, e i problemi finanziari a cui lo condusse tale impresa infruttuosa lo costrinsero a pagare i debiti con gli investitori condividendo con loro il suo grande segreto: la macchina da stampa meccanica. Poi vi fu Da Vinci, che utilizzò la "scrittura a specchio" come modo per impedire il furto degli appunti delle sue invenzioni.

Alcune antiche culture ritenevano che gli specchi riflettessero l'"anima ombra" e potessero mostrare la vera natura della persona riflessa. Calibano di Shakespeare e Dorian Grey di Wilde appartenevano a questa scuola di pensiero dato che aborrivano ciò che vedevano nel riflesso che svelava (letteralmente) il lato scuro delle loro anime. Al contrario di Narciso, che si innamorò pazzamente del proprio riflesso nell'acqua e quindi, consapevole dell'impossibilità di tale amore, si uccise dato che non avrebbe mai potuto possedere l'oggetto del suo desiderio.

Quando guardiamo in uno specchio vediamo un riflesso, ma capovolto. Quindi ciò che vediamo è una sorta di falsa immagine. Ecco perché normalmente ci sentiamo a disagio a guardare le nostre foto (che mostrano qualcosa di più aderente alla realtà). Inoltre, la percezione che abbiamo dell'immagine riflessa dello specchio non è pura ma si tratta di una rappresentazione filtrata dal nostro pensiero, dall'umore e dalle aspettative. Ciò che vediamo è quello che ci aspettiamo di vedere. 

A differenza della regina cattiva di Biancaneve che si aspettava di sentire la parola "tu" provenire dallo specchio magico, potete essere certi che la nostra nuova valvola angolare sarà affidabile dato che soddisferà le vostre aspettative.

Anche l'autunno può essere una bella stagione, cominciamola insieme.
Il team e-matters

     
 
  Innovazione in evidenza
 

Serie VXB – Valvola a sede inclinata, per vapore, aria e acqua calda

Soddisferà le vostre aspettative

     L'autunno porta con sé la Serie VXB, una valvola a sede inclinata robusta e affidabile dal design compatto. Interamente progettata per fornire l'affidabilità richiesta dal vostro processo. La Serie VXB è la soluzione ideale per produttori di caldaie, controlli di temperatura, applicazioni igieniche o sistemi ad acqua calda.

  In che modo la Serie VXB vi migliorerà le vostre applicazioni.

  • Riduzione dei costi grazie alla lunga vita operativa
  • Costi di manutenzione ridotti grazie alla costruzione robusta
  • Affidabilità grazie all'elevato livello di tenuta e alle perdite minime
  • Ingombri ridotti


Per tutte le informazioni sulla Serie VXB, fare clic qui >>>>
       
   Caratteristiche tecniche principali:

  • Lunga vita operativa: 5 milioni di cicli* per
    l'aria e 3 milioni di cicli* per il vapore

  • Costruzione speciale – con una tenuta di
    protezione e un raschiastelo in resina per
    prevenire l'ingresso di corpi estranei. Tenuta
    ermetica per eliminare le perdite di fluido e
    una boccola di guida per prevenire il
    disallineamento.

  • Alto livello di tenuta (guarnizione in gomma di
    FKM speciale) con perdita interna minima
    (10 cm³/min max)

  • Compattezza – 100 mm di altezza nella valvola
    3/8

    * In base alle condizioni di test di SMC

 
 
  Altre innovazioni di questo mese
 
 

Serie LATCA, controllore per card motor Serie LAT3

Ottenete versatilità di controllo per il vostro attuatore ultra-sottile
  • Può essere controllato da 3 tipi di segnali input: Input dati gradino, Input Impulsi e Input seriale Ciò offre grande flessibilità di azionamento e controllo.
  • Questo nuovo controllo motore a scheda si abbina alla Serie LAT3 di SMC: capacità di trasporto, spinta e misurazione in un attuatore dalla larghezza di 9mm.

Per tutte le informazioni sulla Serie LAT3, fare clic qui >>>>

 

Ampliamento della Serie New SY – Elettrovalvola a 5 vie

L'elettrovalvola multiuso più versatile

  La nostra New SY continua a dimostrarsi la soluzione più versatile. Questo mese:
  • Nuova sottobase plug-in per la Serie SY7000, che aumenta la portata di circa il 33%
  • Nuovo tipo con azionamento a leva ora disponibile per il blocchetto di interruzione dell'alimentazione individuale della valvola con valvola di scarico della pressione residua. Facile da azionare in sole 2 fasi e senza necessità di utensili; facile controllo visivo, consente di interrompere individualmente l'alimentazione di ogni elettrovalvola.
  La Serie New SY fornisce una generale flessibilità grazie, tra l'altro, al facile cablaggio. Inoltre, si tratta della soluzione economicamente conveniente che serve alla vostra applicazione dato che le dimensioni ridotte forniscono la portata di quelle più grandi.

Per tutte le informazioni sull'ampliamento della Serie New SY fare, clic qui >>>>
   
  SMC sarà lieta di incontrarvi a
 
Ricordate che SMC quest'autunno parteciperà alle fiere:

EMO Milano 2015
05/10/2015 - 10/10/2015
Milano, Italia
Fieramilano
Hall 11 / Stand F17
Il percorso dinamico alla partnership globale

Per maggiori informazioni su EMO Milano 2015, fare clic qui >>>>

Biotechnica 2015
06/10/2015 - 08/10/2015
Hannover, Germania
Deutsche Messe AG
Hall 9 / Stand C21
Scoprire la simbiosi di idee e innovazione

Per maggiori informazioni su Biotechnica 2015, fare clic qui >>>>

MEDICA & COMPAMED 2015
16/11/2015 - 19/11/2015
Düsseldorf, Germania
Messe Düsseldorf
Hall 3, Stand B52 & Hall 8A, Stand N01 (Compamed)
Le nostre risorse per le vostre applicazioni

Per maggiori informazioni su MEDICA & COMPAMED 2015, fare clic qui >>>>

Siamo ansiosi di incontrarvi!





I vostri dati di contatto sono stati raccolti attraverso il sito web CADENAS, attraverso la pagina sui cataloghi digitali di SMC e con l'iscrizione volontaria alle e-matters. Tutti i vostri dati personali sono parte del database di proprietà del centro marketing europeo di SMC e ne garantiamo l'uso legale.

SMC non condivide, noleggia, vende o rende altrimenti noti i vostri dati personali a terzi in nessun caso.

Ai sensi della Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo, potete esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso, rettifica, cancellazione o opposizione menzionato nella suddetta legge contattando SMC all'indirizzo emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es