Se questo messaggio non viene visualizzato correttamente, vai alla versione on-line.
February 2016
 
   
    

Gentile lettore,
La misurazione e il controllo sono tra gli elementi chiave nel mondo dell'automazione; rappresentano la principale garanzia di qualità ed affidabilità nel processo . Su questo tema, vi presentiamo l'ultima novità della nostra ampia gamma di soluzioni per il controllo del flusso .

Con un'ampia gamma di portate, liquidi applicabili, diversi metodi di rilevamento e gradi di protezione IP, potete trovare la soluzione di controllo del flusso più adatta alle vostre esigenze. Questo mese vi presentiamo la serie PFMC

La vostra applicazione richiede il controllo del flusso?

Benvenuti alla prima edizione dell'anno di e-matters.
Il team e-matters.

       

  Innovazione in evidenza


Serie PFMC - Flussostato digitale con display a 3 colori

Soluzione ad alta resistenza per il monitoraggio visivo

       

Questo mese presentiamo l'ultima novità nella gamma dei flussostati: Serie PFMC, con portate elevate (da 5 l/min a 2000 l/min), dimensioni compatte, rapidi tempi di risposta e display dotato di funzioni finalizzate a facilitare il più possibile il controllo del flusso.


Come la serie PFMC migliorerà le cose:

  • Controllo facilitato grazie al display a 2 visualizzazioni e 3 colori - Il valore impostato e il valore accumulato possono essere visualizzati allo stesso momento.
  • Maggiore resistenza in ambienti soggetti a polvere e schizzi d'acqua -IP65.
    Il display può ruotare di 360° secondo le proprie necessità.
  • Risparmio di tempo e manodopera - montaggio facilitato (connettore M8), alta velocità di risposta e controllo remoto.

  Per tutte le informazioni sulla serie PFMC, fai clic qui >>>>
        PFMC è la soluzione ideale per le attività di risparmio energetico: controllo del consumo d'aria dell'apparecchiatura, della linea principale e della linea derivata.
Si raccomanda anche per: serbatoi, dato che il valore accumulato mostra la portata d'esercizio o la quantità residua

 


 

  ALTRE INNOVAZIONI DI QUESTO MESE

 

Serie Serie ZP3E, Ventosa con scanalature. Tipo piana e tipo con soffietto

Forte presa, rilascio delicato

       
  • Le scanalature realizzate sulla superficie evitano rimozioni difettose e migliorano la forza di aspirazione
  • I tempi di sostituzione sono ridotti grazie alla sola aggiunta di una vite per il montaggio della ventosa
  • Diametri ventosa: 32, 40, 50, 63, 80, 100 e 125 mm

  Per tutte le informazioni sulla serie ZP3E, fai clic qui >>>>


        ZP3E è la soluzione ideale per applicazioni in tutti i settori che richiedono la presa tramite vuoto di pezzi di materiali diversi. Il tipo piana per superfici non deformabili e il tipo con soffietto per pezzi inclinati.

 


 

 

Serie EX600 EtherNet/IP™ - Unità di interfaccia seriale a due porte con sistema in Bus di campo Unit

Aumenta le capacità delle tue comunicazioni

       
  • Le due porte offrono maggiore flessibilità e sicurezza, senza perdite di comunicazione in caso di un punto scollegato.
    Assicurano anche un maggiore risparmio grazie alla minore necessità di apparecchiature per la comunicazione e al minore cablaggio.
  • Tempi ridotti grazie all'accensione e al collegamento più rapidi a una rete EtherNet/IP™ attraverso la funzione QuickConnect™.

  Per tutte le informazioni sulla serie EX600 EtherNet/IP™ a
  due porte, fai clic qui >>>>


        Questo prodotto è ideale per le applicazioni robotiche, in quanto una tipica configurazione QuickConnect consiste di un lato controllore e un lato utensile.

 

 

 

 

 

 



Le informazioni di contatto sono state raccolte nel sito web CADENAS, dalla pagina del Catalogo Digitale SMC e attraverso la vostra sottoscrizione alla e-Matters.

Tutti i vostri dati personali sono parte del database di proprieta del centro marketing europeo di SMC e ne garantiamo l'uso legale. SMC non condivide, noleggia, vende o rende altrimenti noti i vostri dati personali a terzi in nessun caso..

In conformita con la Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo, potete esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso, rettifica, eliminazione od opposizione riconosciuto dalla legge citata mettendovi in contatto con SMC all'indirizzo emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es