Si no visualiza correctamente el contenido de este email, haga clic aquí.
Julio 2016
 
   
    

Estimado lector:
Así como la arena en playa se adapta, cambiando su forma según nuestro paso, qué magnífico sería que todo lo demás pudiera amoldarse a nuestra voluntad.


Más de un diseñador se encontrará ya soñando con esas soluciones que se adecúan a uno, en lugar de verse obligado a ajustarse a ellas.


Este tipo de flexibilidad es lo que nuestros ingenieros tienen en mente cuando desarrollan y mejoran nuestros componentes. Soluciones que se adapten, al igual que la arena de la playa, a sus aplicaciones. Presentamos este mes nuestra nueva válvula flexible de 5 vías, serie VQC4000 / 5000, con gran capacidad de caudal.

Sigamos disfrutando del verano con flexibilidad.

Bienvenido a la edición de e_Matters de Julio.
El Equipo de e-Matters

       


  Innovación SMC

Nueva serie VQC4000 / 5000 - Electroválvulas de 5 vías. Montaje tipo plug-in

Solución flexible para amplios requisitos.

       
  • Gran capacidad y versatilidad para su aplicación; con caudales hasta 4350 l/min en el modelo de 41 mm. para la nueva VQC5000.
  • Fácil manejo y mayor flexibilidad, mediante el uso de bloques con conectores cuya dirección de entrada se puede cambiar fácilmente.
  • Mayor vida útil y mejorada resistencia a la contaminación gracias a un filtro integrado que previene la entrada de partículas extrañas.

 Más información sobre la Nueva serie VQC4000 / 5000 aquí. >>>>
        La nueva VQC4000 / 5000 es la solución ideal para el control de todos los cilindros en máquinas de envasado, paletizado, cintas transportadoras o de pick and place. Y es, especialmente adecuada para el control en aplicaciones con cilindros hasta Ø180.




 

  Julio renovado
Refresquemos Julio con 2 productos que ya han sido lanzados y que han demostrado ser exitosos:
Series PFMC y PSE570.

     

Flujostato digital con visualización en 3 colores, serie PFMC
Solución de monitorización resistente.

  • Flexibilidad para uso en entornos con polvo y salpicaduras de agua gracias a su protección IP65.
  • Fácil comprensión de los datos mostrados y ahorro de tiempo en la lectura. El valor y el acumulado se pueden visualizar al mismo tiempo. Además, su pantalla tiene capacidad de rotación. El display puede girar 360º en incrementos de 45º para adecuarse a las condiciones de la instalación.
  • Amplia relación de rango, que permite medir un amplio rango de caudal en un único producto. Desde 5 hasta 2000 l/min.
PFMC es la solución ideal para la monitorización del caudal de aire en programas de ahorro de energía en sistemas neumáticos. El ahorro de energía comienza por el control numérico del consumo de caudal de los equipos y líneas.


 Más información sobre la serie PFMC aquí. >>>>
           

Sensor de presión para fluidos no agresivos, serie PSE570
El sensor que ahorra tiempo.

  • Su conector M12 reduce tiempo de cableado ahorrando costes.
  • Se obtiene un mayor ahorro de costes gracias a su larga vida útil. Tiene una alta resistencia a la sobrepresión o puntas bruscas de presión.
  • Los materiales utilizados permiten su uso con gases o líquidos no agresivos. Material de las partes en contacto con el fluido: latón niquelado, Al2O3 (alumina 96%), FKM + grasa.
El sensor PSE570 es la solución para manipulación en cualquier industria donde se requiera medida de presión de gases o líquidos no corrosivos. Por ejemplo: refrigerantes de mecanizado, aire de compresor o verificación de succión de piezas húmedas.


 Más información sobre la serie PSE570 aquí. >>>>







Sus datos de contacto se han obtenido a través de nuestro sitio web de CADENAS, Catálogo Digital de SMC, por suscripción voluntaria a nuestra newsletter e-Matters. Toda esta información personal. forma parte de la base de datos propiedad del Centro de Marketing Europeo de SMC y su uso se ajusta a la legislación vigente.

SMC no comparte, alquila, vende, o de cualquier manera, muestra sus datos personales a terceras partes bajo ninguna circunstancia.

En cumplimiento con las directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo, usted tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar u oponerse en cualquier momento a esta información de acuerdo con dicha ley, contactando con SMC en la dirección emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es