Jeżeli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, proszę zapoznaj się z wersją online.
Lipiec 2016
 
   
    

Szanowny Czytelniku,
Czy nie byłoby miło gdyby wszystkie zjawiska dostosowywały się do naszych potrzeb - podobnie jak piasek przyjmujący kształt stopy przy każdym kroku po plaży?


Jeżeli projektujesz maszyny lub pracujesz przy utrzymaniu ruchu zapewne już kiwasz głową, marząc o rozwiązaniach które dostosują się do Ciebie.


Taki rodzaj elastyczności mają na myśli nasi inżynierowie opracowując i usprawniając rozwiązania tak, aby dopasowywały się do Ciebie jak piasek na plaży. W tym miesiącu prezentujemy nowe VQC4000/5000 - serię wszechstronnych zaworów 5/2 i 5/3 sterowanych elektrycznie, o dużym przepływie.

Cieszmy się latem!

Witamy w lipcowej edycji e-Matters
Zespół e-Matters

       


  Nowości na pierwszy rzut oka

Nowa seria VQC4000/5000 - sterowanych elektrycznie zaworów 5/2 i 5/3 z wewnętrznymi złączami elektrycznymi

Elastyczne rozwiązanie do wymagających aplikacji

       
  • Duży przepływ i elastyczność dla Twojej aplikacji. Nowe zawory VQC5000, przy szerokości 41 mm, osiągają przepływ do 4350 l/min.
  • Zwiększona elastyczność dzięki montowanym indywidualnie zaworom z wewnętrznym złączem elektrycznym i łatwiejsza obsługa dzięki zaworom montowanym na płytach przyłączeniowych.
  • Wytrzymałe i trwałe rozwiązanie - wbudowany filtr siatkowy nie pozwala dostać się ciałom obcym do wnętrza zaworów.

 Aby dowiedzieć się więcej na temat nowej serii VQC4000/5000, proszę kliknij tutaj >>>>
        Nowe VQC4000/5000 to idealne rozwiązanie do sterowania wszystkimi siłownikami w maszynach pakujących, paletyzerach, przenośnikach i w aplikacjach pick and place. Nowe zawory będą szczególnie użyteczne do sterowania siłownikami o średnicy do Ø180.




 

  Powtórka z rozrywki
W lipcu chcielibyśmy zaprezentować ponownie dwa produkty już dostępne na rynku, które okazały się być całkiem popularne.
Ponownie przyjrzyj się PFMC i PSE570

     

Seria PFMC - przekaźnik przepływu z 3-kolorowym wyświetlaczem
Odporne rozwiązanie do kontroli wizualnej

  • Dzięki obudowie o stopniu ochrony IP65 wytrzyma ciężkie warunki działania.
  • Zapewnia dobrą widoczność i łatwe monitorowanie parametrów - ustawioną wartość progową i przepływ zakumulowany można wyświetlać jednocześnie. Ekran można również obrócić.
  • Rozwiązanie które adaptuje się to Twoich postrzeb. 3 dostępne modele obejmują zakres pomiarowy od 5 do 2000 l/min.
PFMC jest idealnym rozwiązaniem do monitorowania przepływu powietrza przy malowaniu natryskowym lub na potrzeby działań mających na celu redukcję zużycia energii.


 Aby dowiedzieć się więcej na temat PFMC, proszę kliknij tutaj >>>>
           

Seria PSE570 - czujnik ciśnienia ogólnego zastosowania
Czujnik który oszczędza czas

  • Złącze M8 redukuje koszty instalacji i czas potrzebny na oprzewodowanie.
  • Dalsze oszczędności generuje jego duża żywotność - cechuje się dużą wytrzymalością na gwałtowne skoki ciśnienia.
  • Zastosowane materiały zapewniają czujnikowi odporność na korozję. Materiały mające styczność z medium: C3604 + powłoka niklowa, Al2O3, FKM + smar.
PSE570 to idealne rozwiązanie dla każdej branży do pomiaru ciśnienia nieagresywnych chemicznie cieczy i gazów. Przykładowe aplikacje: pomiar ciśnienia płynu smarująco-chłodzącego, pomiar ciśnienia na wyjściu sprężarki lub potwierdzanie przyssania detalu przy obecności wilgoci.


 Aby dowiedzieć się więcej na temat serii PSE570, proszę kliknij tutaj >>>>







Twoje dane kontaktowe zostały zarejestrowane na potrzeby dobrowolnej subskrypcji e-Matters. Wszystkie zebrane informacje są częścią bazy danych będącej w posiadaniu European Marketing Center SMC (EMC).

SMC gwarantuje zgodne z prawem zbieranie, gromadzenie i przechowywanie danych. SMC w żadnym wypadku nie udostępnia, nie wynajmuje i nie sprzedaje danych kontaktowych osobom trzecim.

Zgodnie z Dyrektywą 95/46/EC Parlamentu Europejskiego zachowujesz prawa do dostępu, zmiany danych i anulowania subskrypcji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących subskrypcji e-Matters, możesz skontaktować się z SMC pod adresem communications@smc.at.

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es