Eğer bu mesajı görüntüleyemiyorsanız lütfen tıklayın.
Temmuz 2016
 
   
    

Sayın Okurumuz,
Sahillerde yürüdüğümüzde, adımlarımıza uyum sağlamak için şekil değiştiren kum gibi her şey bize uyum sağlasa hoş olmaz mıydı?


Eğer bir tasarım mühendisi iseniz ya da bakımlardan sorumluysanız başınızı şimdiden sallayarak, yazdıklarımızı onaylıyor olabilirsiniz. Kendi sisteminizi bir ürüne uydurmak yerine, size uyum sağlayan çözümleri düşlemek.


Bu tarz bir esneklik tam da mühendislerimizin ürün geliştirme sürecinde akıllarında bulundurduklarıdır. Onlar sahildeki kumlar gibi, sistemlerinize uyum sağlayan çözümler üretmektedirler. Bu ay, yüksek geçirgenlikli Yeni VQC4000/5000 Serisi esnek 5 yollu bobinli valfleri size sunuyoruz.

Yazın tadını esnek olarak birlikte çıkaralım

e-Matters Temmuz sayısına hoş geldiniz
e-Matters Ekibi

       


  Bu ayın yenilikleri

Yeni VQC4000/5000 Serisi- 5 Yollu Bobinli Valfler - Konektör Tipi Manifold

Büyük kapasiteli gereksinimleriniz için esnek çözüm

       
  • Uygulamanız için üstün kapasiteli ve çok yönlüdür; VQC5000, 41 mm açıklıktan 4350 lt/dk debi geçmesine olanak tanır.
  • Tekli olarak kullanılabilen tabandan monteli tip ile daha fazla esneklik elde eder, konektör yönü değiştirilebilen konektörlü manifoldlar ile de kolaylıkla kullanırsınız.
  • Dahili filtresi sayesinde yabancı maddelerin girmesini engeller, size dayanıklı ve uzun ömürlü bir çözüm sağlar.

 Yeni VQC4000/5000 Serisi hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen burayı tıklayınız >>>>
        Yeni VQC4000/5000, ambalaj makinelerinde, paletleme, konveyör ya da elleçleme uygulamalarında tüm silindirlerin kontrolü için ideal bir çözümdür. Özellikle Ø180 çapa kadar silindirleri kontrol etmek için uygundur.




 

  Temmuz'un ferahlatan çözümleri
Temmuz ayını, daha önceden duyurusu yapılmış ve başarısı kanıtlanmış 2 çözümümüzle ferahlatmak istiyoruz.
PFMC ve PSE570 ile yaz aylarını ferahlatın.

     

PFMC Serisi - 3- Renk Ekranlı Dijital Akış Anahtarı
Dayanıklı görsel takip çözümü

  • IP65 koruma sınıfı sayesinde orta-sert çevre şartlarına karşı dayanıklıdır.
  • Yüksek kalitede, kolay okunur ekrana sahiptir - ayar değeri ve sayaç değeri aynı anda görüntülenebilmektedir. Ayrıca ekranı dönebilmektedir.
  • İhtiyacınız olan ölçüm değerlerine uyar: 5 lt/dk'dan 2000 lt /dk'ya kadar, 3 modeli mevcuttur
Ana hatlardaki ve/veya kollardaki ekipmanların hava tüketimini gösterebildiğinden, sprey boyamada hava sarfiyatının takibi veya enerji tasarrufu aktiviteleri için PFMC ideal bir çözümdür.


 PFMC Serisi hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen burayı tıklayınız >>>>
           

PSE570 Serisi - Genel Akışkanlar için Basınç Sensörü
Size zaman kazandıran sensör

  • M12 konektörü kablolama süresini azaltır, kurulum maliyetlerinde tasarruf sağlar.
  • Uzun kullanım ömrü sayesinde maliyetlerinizde ilave tasarruf elde edebilirsiniz - Aşırı basınca ya da ani dalgalanmalara karşı yüksek dayanıma sahiptir.
  • Akışkanlardan kaynaklı olası korozyona karşı sensöre dayanım sağlayan malzemelerden üretilmiştir. Akışkanla temas eden yüzeylerin malzemesi C3604 + Nikel kaplama, Al2O3 (Alüminyum% 96), FKM + Gres'dir.
Korozif olmayan gazların veya sıvıların ölçümünü gerektiren her endüstri için PSE570 ideal bir çözümdür. Örneğin sıvı soğutucuların basınç kontrolü, kompresörlerin deşarj basınç kontrolü ya da nemli bir iş parçasının vakumla tutulduğuna dair doğrulama için kullanılabilir.


 PSE570 Serisi hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen burayı tıklayınız >>>>







İletişim bilgileriniz CADENAS web sitesi, SMC Dijital Kataloğu ve e-matters abonelik kaydı üzerinden alınmıştır. Alınan bilgileriniz SMC Avrupa Pazarlama Merkezi'nin bilgi bankasında saklanacak olup, kanunlara uygun şekilde kullanılacağı garanti edilmektedir.

SMC, hiçbir durumda bilgilerinizi üçüncül bir kimse yada firma ile paylaşmaz, kiralamaz, satmaz.

Avrupa Parlamentosu'nun 95/46/EC Yönergesine ve Türkiye'nin 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanununa uygun olarak, istediğiniz anda kullanım, düzeltme veya iptal onayı için emcmarketing@smc.smces.es adresine mesaj atabilirsiniz.

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es