Se questo messaggio non viene visualizzato correttamente, vai alla versione on-line.
Settembre 2016
 
   
    

Gentile cliente,
Tutti noi vogliamo sentirci al sicuro. Tutti noi vogliamo sentirci al sicuro nel nostro ambiente di lavoro. Tuttavia, mentre diamo tutto questo per scontato, regna ancora molta incertezza sui metodi per ottenere questa sicurezza.


Cosa ci vuole per rendere sicura una macchina?


I nostri esperti sulla sicurezza delle macchine di tutto il mondo ogni giorno incontrano quei clienti che fanno fatica a rispondere a questa domanda, in accordo con diverse direttive, norme ISO e metodi di valutazione dei rischi che richiedono l’implementazione di numerose funzioni di sicurezza. Tutto questo unito all’altra necessità di mantenere la produttività e i costi contenuti della macchina.

Questo mese il nostro contributo è quello di ridurre queste incertezze: le valvole di sicurezza di ultima generazione e, come al solito, i nostri esperti a vostra disposizione.

Benvenuto all’edizione di settembre di e-Matters
Il team e-matters

       


  Innovazione in evidenza

Serie VP-X555/X585 - Elettrovalvola a 3 vie - Valvola a doppio corpo di scarico della pressione residua con funzione di avviamento progressivo

Sicurezza costante

       
  • Appositamente progettata secondo la norma ISO13849-1 per la categoria 3, 4 - con l’uso della serie VP-X555/X585, il livello totale di sicurezza della macchina può essere portato fino alla categoria 3 o 4.
  • Riduci i rischi e costruisci una macchina ad alta affidabilità - sistema ridondante con 2 valvole: se una delle valvole smette di funzionare, l'altra rilascia la pressione residua.
  • Migliora ulteriormente la funzione di sicurezza e snellisci le operazioni di avvio - la funzione di avviamento progressivo integrata aumenta gradualmente la pressione iniziale del sistema pneumatico.
 Per tutte le informazioni sulla serie VP-X555/X585, cliccare qui >>>>
        La serie VP-X555/X585 fornisce la soluzione ideale per la depressurizzazione sicura e la protezione da avvii improvvisi. Ad esempio, tutte le applicazioni con macchine che usano pressione e con potenziali rischi per gli operatori durante la manutenzione.




 

  Altre innovazioni di questo mese

 

Serie HRS090 - Thermo-chiller standard
Migliora le prestazioni e l'affidabilità della tua macchina

  • Ottimizza la qualità del tuo processo - Grazie alla stabilità della temperatura
  • Risparmia spazio - Dimensioni ridotte che permettono a tutto il gruppo della macchina di occupare lo spazio minimo
  • Servizio e assistenza globale
La serie HRS090 è la soluzione ideale per controllare la temperatura della soluzione pulente in una macchina per la pulizia, il raffreddamento dei pezzi per l’incollatura nelle linee di imballaggio o il raffreddamento degli elettrodi delle teste di saldatura, trasformatori e transistori (tiristori) nella saldatura per punti.

 Per tutte le informazioni sulla serie HRS090, cliccare qui >>>>



 

Serie D-M9#J - Sensore allo stato solido resistente alle alte temperature
Rileva la posizione in applicazioni ad alte temperature

  • Rileva la posizione del tuo cilindro compatto CQ2 a temperature elevate - Fino a 150 ºC
  • Facile da impostare e regolare - LED bicolore
  • Montaggio semplificato - Sensore montabile su scanalatura rotonda.
La serie D-M9#J è la soluzione ideale per rilevare la posizione del tuo cilindro compatto CQ2 quando si lavora in ambienti con temperature elevate. Questo sensore può essere usato in diversi settori, tra cui: industria dei processi o movimentazione dei materiali.

 Per tutte le informazioni sulla serie D-M9#J, cliccare qui >>>>
   
  SMC sarà presente a

Questo autunno avrete l’occasione di trovarci in 3 diverse esposizioni europee. Saremo lieti di vederti!


Medica e Compamed 2016
Padiglione 3 / Stand 3B52
Padiglione 8b / Stand 8b/H04 (Compamed),
dal 14 al 17 novembre
Generiamo soluzioni





Valve World 2016
Padiglione 5 / Stand 5E05,
dal 29 novembre all’1 dicembre
Le tue soluzioni - controllate in modo ottimale











Le informazioni di contatto sono state raccolte nel sito web CADENAS, dalla pagina del Catalogo Digitale SMC e attraverso la vostra sottoscrizione alla e-Matters.

Tutti i vostri dati personali sono parte del database di proprietà del centro marketing europeo di SMC e ne garantiamo l'uso legale. SMC non condivide, noleggia, vende o rende altrimenti noti i vostri dati personali a terzi in nessun caso.

In conformità con la Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo, potete esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso, rettifica, eliminazione od opposizione riconosciuto dalla legge citata mettendovi in contatto con SMC all'indirizzo emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es