Wenn diese Nachricht nicht korrekt angezeigt wird, wechseln Sie bitte zur Online-Version.
Oktober 2016
 
   
    

Liebe Leser,
„Vorbeugen ist besser als heilen" - wir alle kennen dieses Sprichwort, und wir wissen auch, dass es der Wahrheit entspricht. Allerdings umfasst Vorbeugen manchmal eventuell so viel Mühe, dass kurzzeitig auf "Stand-by" geschaltet wird.


Diesen Monat präsentieren wir Ihnen eine stressfreie Lösung im Sinne der Vorbeugung. Sie benötigen Vakuumfilterung von Staub und Wasser? Ab sofort brauchen Sie für diesen Job nur ein einziges Produkt. Selbst dann, wenn Sie „nur" Staub filtern müssen, macht Ihnen die Serie AFJ das Leben leichter, denn sie verfügt über eine Reihe von Funktionen, die sie zur umfangreichsten Vakuumfilterlösung am Markt macht. Und auch die Wartung der Serie AFJ ist ein Kinderspiel.


Genauso wie Sie, bevorzugen wir nämlich problemlose, effiziente Lösungen.

Willkommen zur Oktober-Ausgabe der e-Matters,
Ihr e-Matters Team

       


  Innovationen auf einen Blick

Serie AFJ - Vakuumfilter

Allumfassende Lösung für störungsfreies Vakuum

       
  • Profitieren Sie von einer optimierten Lösung für Vakuumfilterung: Wählen Sie eine Ausführung mit hohem Durchfluss, wenn Sie nur Staub entfernen wollen oder beseitigen Sie Staub und Wassertröpfchen mit einem einzigen Gerät.
  • Einfacher Betrieb mit minimaler Wartung: Vollständige Sichtbarkeit aus allen Sichtwinkeln sowie einfaches Tauschen der wiederverwendbaren Filterelemente ohne jegliches Werkzeug.
  • Längere Lebensdauer Ihrer Vakuum-Adsorptionsanlage: Hohe Filtrationsrate (5, 40 oder 80 µm).
 Weitere Informationen zur Serie AFJ finden Sie hier >>>>
        Die Serie AFJ ist die ideale Lösung für alle Anwendungen einer Adsorptions-Transferanlage mit Vakuumerzeuger oder Vakuumpumpe. Zum Beispiel: Saugnäpfe einer Vakuumlinie für die Beförderung von Kartonschachteln.




 

  Weitere Innovationen diesen Monat

 

Serie MHM-X6400 - Magnetgreifer
Speziell für das Handling von unebenen Stahlteilen entwickelt

  • Zuverlässige und sichere Handhabung: Mit seiner Haltekraft von über 120 N garantiert er ein sicheres Halten Ihres Werkstücks, sogar wenn die Druckluft ausgeschaltet wird.
  • Erhöhen Sie Ihre Produktivität: Verringern Sie Ihre Zykluszeiten durch seine Rest-Haltekraft von max. 0,3 N.
  • Hohe Flexibilität in der Verwendung: Die Haltekraft kann einfach durch Tauschen des Distanzringes angepasst werden.
Die Serie MHM-X6400 ist die ideale Lösung für alle Anwendungen, wo keine Saugnäpfe verwendet werden können. Dies ist zum Beispiel besonders praktisch für Werkstücke mit Bohrungen oder unebenen Oberflächen.

 Weitere Informationen zur Serie MHM-X6400 finden Sie hier >>>>



 

Erweiterung der Serie HECR - Kühl- und Temperiergerät / Peltiertyp / Rahmeneinbau
Hervorragende Temperaturstabilität für Standardmontage

  • Passt sich besser an Ihre Anforderungen an: 2 weitere Kühlleistungen wurden hinzugefügt - 400 W und 510 W.
  • Spart Ihnen Platz und Installationszeit: Sie können mehrere Geräte gemeinsam in ein Rack einbauen.
  • Optimiert Ihre Prozessqualität und maximiert Ihre Maschinenleistung durch ausgezeichnete Temperaturstabilität.
Die Serie HECR ist die ideale Lösung für alle Anwendungen, bei denen ein Strömungsmedium auf konstanter Temperatur gehalten werden muss. Beispielsweise die Kühlung von Laser- oder Röntgengeräten oder auch die Temperaturregelung von UV-Lampen.

 Weitere Informationen zur Serie HECR finden Sie hier >>>>
   
  SMC ganz in Ihrer Nähe

Denken Sie an unsere Herbstmessen.

Medica & Compamed 2016
Halle 3 / Stand 3B52
Halle 8b / Stand 8b/H04 (Compamed)
14. bis 17. November
Wir schaffen Lösungen



Weitere Infos zur MEDICA & COMPAMED 2016 finden Sie hier >>>>


Valve World 2016
Halle 5 / Stand 5E05
29. November bis 1. Dezember
Ihre Lösung(en) - optimal gesteuert


 






Ihre Kontaktinformationen wurden aufgrund Ihrer Registrierung im SMC Digitalen Katalog bzw. Ihrer Registrierung für e-Matters, den SMC Newsletter, gesammelt. Alle gesammelten Informationen sind Teil der Datenbank von SMC European Marketing Centre (kurz: EMC).

SMC garantiert einen gesetzesgetreuen Umgang mit Ihren Daten. SMC wird diese Informationen unter keinen Umständen teilen, verkaufen, weitergeben oder dritten Parteien bekanntgeben.

In Einhaltung der Richtline 95/46/EC des Europäischen Parlaments haben Sie jederzeit das Recht auf Zugriff, Berichtigung, Abmeldung oder Einspruch. Bitte kontaktieren Sie dazu SMC unter newsletter@smc.at.

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es