Si no visualiza correctamente el contenido de este email, haga clic aquí.
Octubre 2016
 
   
    

Estimado lector;
"Mejor prevenir que curar". Todos conocemos el dicho y la verdad que esta sentencia encierra. No obstante la prevención implica, en ocasiones, una molestia.


Este mes presentamos una solución exenta de complicaciones. Aquéllos que necesiten aspirar partículas y agua tienen ahora un producto para esta acción. Incluso si necesitan filtrar sólo partículas, nuestra serie AFJ hará las cosas más fáciles, gracias a una serie de características que lo convierten en la solución más completa de filtración por vacío disponible. Los problemas serán cosa del pasado porque la Serie AFJ es también fácil de mantener.


Porque nos gustan las soluciones eficientes, sin complicaciones, tanto como a usted.

Bienvenidos a la edición de octubre de e-Matters.
El Equipo e-matters

       


  Innovación SMC

Filtro de vacío. Serie AFJ

Solución en línea para un vacío fiable

       
  • Resultado de una solución optimizada en la filtración de vacío -Permite filtrar partículas con un amplio caudal y eliminar polvo o gotas de agua en un único producto.
  • Facilidad de uso y mínimo mantenimiento. Visibilidad total desde cualquier ángulo, además no se necesitan herramientas para reemplazar los filtros reutilizables.
  • Incrementa la vida útil de sus sistemas de adsorción de vacío . Altas tasas de filtración (5, 40 o 80 µm)
 Más información sobre la nueva serie AFJ aquí. >>>>
        La serie AFJ es la solución ideal para cualquier aplicación con un sistema de transferencia de adsorción por bomba o eyector de vacío. Por ejemplo, líneas de adsorción de vacío para la manipulación de cajas de cartón.




 

  Otras innovaciones del mes

 

Ventosa magnética serie MHM-X6400
Específicamente diseñada para la manipulación de piezas magnetizantes irregulares

  • Manipulación fiable y segura. Gran fuerza de sujeción: hasta 120 N. Garantiza el agarre de la pieza, incluso cuando no hay aire.
  • Aumento de la productividad. Reduce los tiempos de ciclo, gracias a su fuerza de retención residual de 0,3 N, o menos.
  • Gran flexibilidad del uso. La fuerza de sujeción se puede ajustar cambiando simplemente el tipo de tope elástico.
MHM-X6400 es la solución ideal para aplicaciones en las que no se pueden utilizar ventosas. Es especialmente adecuada para la manipulación de piezas con agujeros o superficies irregulares.

 Más información sobre la serie MHM-X6400 aquí. >>>>



 

Controlador de temperatura tipo Peltier. Montaje en rack. Ampliación serie HECR
Excelente estabilidad de temperatura

  • Se adapta mejor a sus necesidades. Se suman 2 nuevas capacidades de enfriamiento: 400 W y 510 W.
  • Ahorro de espacio y tiempo de instalación. Se pueden montar varias unidades de equipo en un mismo rack.
  • Optimiza la calidad de su proceso y maximiza el rendimiento de su máquina gracias a la excelente estabilidad de la temperatura.
HECR es la solución ideal para cualquier aplicación que requiera un suministro de fluido a temperatura constante a un equipo. Por ejemplo, industrias de láser, médica, química y electrónica.

 Más información sobre la serie HECR aquí. >>>>
   
  Nuestra presencia en ferias internacionales

SMC estará presente en:

Medica & Compamed 2016
Pabellón 3 / Stand 3B52
Pabellón 8B / Stand 8B / H04 (Compamed)
Del 14 al 17 de Noviembre
Generamos soluciones



Más información sobre MEDICA & COMPAMED 2016, aquí. >>>>


Valve World 2016
Pabellón 5 / Stand 5E05
Del 29 de Noviembre al 1 de Diciembre
Control óptimo para su solución


 






Sus datos de contacto se han obtenido a través de nuestro sitio web de CADENAS, Catálogo Digital de SMC, por suscripción voluntaria a nuestra newsletter e-Matters. Toda esta información personal. forma parte de la base de datos propiedad del Centro de Marketing Europeo de SMC y su uso se ajusta a la legislación vigente.

SMC no comparte, alquila, vende, o de cualquier manera, muestra sus datos personales a terceras partes bajo ninguna circunstancia.

En cumplimiento con las directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo, usted tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar u oponerse en cualquier momento a esta información de acuerdo con dicha ley, contactando con SMC en la dirección emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es