Jeżeli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, proszę zapoznaj się z wersją online.
Październik 2016
 
   
    

Szanowny Czytelniku,
Lepiej jest przeciwdziałać niż leczyć. To oczywista prawda. Jednak czasem przeciwdziałanie jest na tyle problematyczne, że zostaje zaniechane.


W tym miesiącu prezentujemy bezproblemowe rozwiązanie na potrzeby przeciwdziałania. Nasz nowy produkt służy do usuwania pyłu i wody ze strumienia ssania. Filtry serii AFJ występują również w wersji tylko do usuwania pyłu, ze zwiększonym przepływem. Ta i wiele innych cech czynią z naszego produktu najbardziej wszechstronne rozwiązanie do filtrowania strumienia ssania, dostępne obecnie na rynku.


Ponieważ lubimy bezproblemowe, wydajne rozwiązania tak jak i Ty.

Witamy w Październikowej edycji e-Matters
Zespól e-matters

       


  Rzut okiem na nowości

Seria AFJ - Filtr do podciśnienia

Elastyczne rozwiązanie problemów z podciśnieniem

       
  • Optymalne rozwiązanie do Twojej aplikacji - wybierz filtr o dużym przepływie usuwający pył lub filtr z separatorem wody - usuwający krople wody i pył.
  • Łatwe użytkowanie i minimum obsługi - widoczność wnętrza zbiornika z każdej strony, brak konieczności zastosowania narzędzi przy wymianie elementu filtrującego.
  • Wydłużenie żywotności Twojego układu podciśnienia - znamionowa dokładność filtracji 5, 40 lub 80 µm.
 Aby dowiedzieć się więcej na temat serii AFJ kliknij tutaj >>>>
        Seria AFJ to idealne rozwiązanie do każdej aplikacji z adsorpcyjnym systemem transportowym z eżektorem lub pompą podciśnienia. Na przykład - na linii podciśnienia z przyssawkami do przenoszenia kartonowych pudeł.




 

  Więcej nowości

 

Chwytak magnetyczny serii MHM-X6400
Specjalnie zaprojektowany do manipulacji nieregularnymi przedmiotami metalowymi

  • Niezawodne i bezpieczne działanie - siła utrzymująca to nawet 120 N. Przedmiot pozostaje utrzymany nawet po odcięciu zasilania pneumatycznego.
  • Zwiększ swoją produktywność - zredukuj czas trwania cyklu pracy dzięki małej sile utrzymującej, wynoszącej 0,3 N lub mniej.
  • Elastyczność zastosowania - siłę utrzymującą można regulować wymieniając elastyczne nakładki.
MHM-X6400 to idealne rozwiązanie wszędzie tam gdzie nie można zastosować przyssawek, a w szczególnośći przy operowaniu przedmiotami o perforowanych lub nierównych powierzchniach.

 Aby dowiedzieć się więcej na temat serii MHM-X6400 kliknij tutaj >>>>



 

Rozszerzenie serii HECR - chillerów z ogniwem Peltiera do montażu w standardowej 19 calowej szafie
Doskonała stabilność temperaturowa w standardowym montażu

  • Lepiej dostosowany do Twoich wymagań - 2 nowe modele o mocach chłodniczych 400 i 510 W.
  • Oszczędność przestrzeni i czasu montażu - wiele elementów wyposażenia można zamontować w gotowym stelażu.
  • Optymalizacja jakości procesu i maksymalizacja efektywności urządzenia dzięki doskonałej stabilności temperaturowej.
HECR to idealne rozwiązanie do każdej aplikacji która wymaga dopływu płynu o stałej temperaturze. Na przykład: chłodzenie urządzeń laserowych, wykorzystujących promienie X lub lamp UV.

 Aby dowiedzieć się więcej na temat serii HECR kliknij tutaj >>>>
   
  SMC będzie blisko Ciebie

Pamiętaj o naszych jesiennych targach

Medica & Compamed 2016
Hala 3 / Stanowisko 3B52
Hala 8b / Stanowisko 8b/H04 (Compamed),
14-17 Listopada
Tworzymy rozwiązania



Aby dowiedzieć się więcej na temat MEDICA & COMPAMED 2016 kliknij tutaj >>>>


Valve World 2016
Hala 5 / Stanowisko 5E05
29 Listopada - 1 Grudnia
Optymalna kontrola w Twojej aplikacji


 






Twoje dane kontaktowe zostały zarejestrowane na potrzeby dobrowolnej subskrypcji e-Matters. Wszystkie zebrane informacje są częścią bazy danych będącej w posiadaniu European Marketing Center SMC (EMC).

SMC gwarantuje zgodne z prawem zbieranie, gromadzenie i przechowywanie danych. SMC w żadnym wypadku nie udostępnia, nie wynajmuje i nie sprzedaje danych kontaktowych osobom trzecim.

Zgodnie z Dyrektywą 95/46/EC Parlamentu Europejskiego zachowujesz prawa do dostępu, zmiany danych i anulowania subskrypcji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących subskrypcji e-Matters, możesz skontaktować się z SMC pod adresem communications@smc.at.

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es