Si no visualiza correctamente el contenido de este email, haga clic aquí.
Noviembre 2016
 
   
    

Estimado lector;
Durante el discurso de Thomas Bach, presidente del COI, en la ceremonia de inauguración de los Juegos de Río 2016, un comentarista de la televisión venezolana cometió un error de traducción antológico. Bach, dirigente alemán, comentó "we live in a world where selfishness is ganing ground"", que traducido a castellano sería ""vivimos en un mundo en el que el egoísmo está ganando terreno"". Sin embargo, la traducción del reportero venezolano fue ""vivimos en un mundo en el que los 'selfies' están por todos lados".


Esta pequeña anécdota nos sirve como introducción para incidir en la importancia de disponer de datos de medición que sean al mismo tiempo precisos y correctos. Noviembre es el mes elegido para presentar nuestros nuevos presostatos digitales. Con una pantalla que muestra la información más relevante, de manera rápida y precisa, son una solución que ahorra tiempo y hace las cosas un poco más fáciles.


Terminemos simultáneamente juntos el mes de noviembre.

Bienvenidos a esta nueva edición de e-Matters
El Equipo e-matters

       


  Innovación SMC

Presostato digital de alta precisión con un display de 3 pantallas, Serie ZSE20(F)/ISE20

Más información y más rápida

       
  • Más información en un solo vistazo - muestra el valor instantáneo y el valor de consigna.
  • Ahorre tiempo con su fácil configuración - 3 modos de configuración disponibles.
  • Detecte rápidamente posibles fallos - tiempo de retardo de tan sólo 1,5 ms.

 Más información sobre las series ZSE20 (F) / ISE20 aquí. >>>>
        La serie ZSE20 (F) / ISE20 es la solución ideal para la comprobación del valor de la presión de suministro y de la presión de adsorción en un proceso de vacío. Por ejemplo una aplicación de pick & place como se muestra en la imagen.




 

  Otras innovaciones este mes

 

Filtro para agua, serie WF300
Obtenga agua de gran calidad

  • Elimina las partículas extrañas del suministro de agua - tamaños de malla de 25 a 100 micras.
  • Robusto y fácil de mantener - malla de acero inoxidable intercambiable.

 Más información sobre la serie WF300 aquí. >>>>
  WF300 es la solución ideal para máquinas con circuitos refrigerados por agua como como pistolas de soldadura o máquina-herramienta. También se puede utilizar en la industria de impresión, controlando la calidad del agua pulverizada para humedecer el papel.




 

Regulador de agua, serie WR110
Solución de regulación robusta con capacidad de bloqueo

  • Asegure su regulación de presión de agua - previene las manipulaciones accidentales, gracias a su sistema de bloqueo.
  • Obtenga una solución robusta - larga vida útil gracias al material del cuerpo.

 Más información sobre la serie WR110 aquí. >>>>
  WR110 es la solución ideal para aplicaciones que requieren regulación de presión de agua en circuitos de refrigeración tales como cámaras de vacío o de moldes.

   


 

Válvulas antiretorno para agua y aire. Serie INA-14 & XTO-674
Para condiciones extremas

  • Alta resistencia - Gracias al material del cuerpo en latón y acero inoxidable. Resistencia al calor (hasta 80ºC) y al frío (hasta -30ºC)
  • Reduzca la caída de presión y ahorre costes - presión mínima de funcionamiento de 0,01 MPa.

 Más información sobre las series INA-14 & XTO-674 aquí. >>>>
  INA-14 & XTO-674 son la solución ideal para prevenir el reflujo de aire y agua en condiciones especiales como áreas oxidadas o corrosivas sometidas a salpicaduras de agua.

   






Sus datos de contacto se han obtenido a través de nuestro sitio web de CADENAS, Catálogo Digital de SMC, por suscripción voluntaria a nuestra newsletter e-Matters. Toda esta información personal. forma parte de la base de datos propiedad del Centro de Marketing Europeo de SMC y su uso se ajusta a la legislación vigente.

SMC no comparte, alquila, vende, o de cualquier manera, muestra sus datos personales a terceras partes bajo ninguna circunstancia.

En cumplimiento con las directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo, usted tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar u oponerse en cualquier momento a esta información de acuerdo con dicha ley, contactando con SMC en la dirección emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es