Si ce message ne s'affiche pas correctement, veuillez consulter la version en-ligne.
Novembre 2016
 
   
    

Cher lecteur,
Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de cet été au Brésil, un commentateur de la télévision vénézuélienne, a traduit en simultané le discours du Président du CIO, et notamment la phrase suivante « l'égocentrisme gagne le terrain » en « les selfies sont tout autour ».


Cette petite anecdote permet d'introduire l'importance d'obtenir des données simultanées, pertinentes et précises. Novembre est l'arrière-plan choisi pour nos dernières actualités sur les pressostats avec écran affichant des informations précises. Une solution qui vous permet de gagner du temps et de vous faciliter la vie.


Passons le mois de novembre ensemble.

Bienvenue dans l'édition de novembre d'e-Matters
L´équipe d´e-matters

       


  Principales nouveautés

Séries ZSE20(F)/ISE20 - Pressostat numérique haute précision à affichage 3 écrans

Des informations plus précises et plus rapides à votre disposition

       
  • Obtenez davantage d'informations en un coup d'oeil - 2 éléments spécifiques (valeur mesurée et valeur cible) peuvent être affichés simultanément
  • Gagnez du temps avec ses réglages facilités - 3 modes de réglage disponibles
  • Détectez des dysfonctionnements possibles rapidement - délai aussi court que 1.5 ms.

 Pour tout savoir sur les séries ZSE20(F)/ISE20, veuillez cliquez ici >>>>
        Les séries ZSE20(F)/ISE20 sont la solution idéale pour vérifier la valeur de la pression source et de la pression d'adsorption, par exemple dans une application de prise et pose telle qu'illustrée dans la figure ci-dessous.




 

  Encore plus d?innovations ce mois-ci !

 

Série WF300 - Filtre à eau
Obtenir une grande qualité d'eau

  • Élimine les (petits) corps étrangers- taille de la maille de 25 à 100 microns
  • Solide et facile d'entretien - maille en acier inoxydable et remplaçable.

 Pour tout savoir sur la série WF300, veuillez cliquez ici >>>>
  La série WF300 est la solution idéale pour les machines à circuits d'eau de refroidissement, comme les pistolets à souder ou les machines-outils. Le filtre peut également être utilisé dans l'industrie de l'imprimerie, au contrôle de la qualité de l'eau pulvérisée pour l'humidification du papier.




 

Série WR110 - Régulateur d'eau
Solution de régulation avec système de verrouillage

  • Assurez la régulation de votre débit d'eau - son système de verrouillage permet la prévention d'une manipulation involontaire
  • Obtenez une solution robuste - corps en laiton longue durée.

 Pour tout savoir sur la série WR110, veuillez cliquez ici >>>>
  La série WR110 est la solution idéale pour des applications nécessitant une régulation du débit d'eau dans les circuits de refroidissement comme les chambres à vide ou les moules.

   


 

Séries INA-14 & XTO-674 - Clapets antiretour pour air et eau
Pour vos conditions extrêmes

  • Obtenez l'endurance - Corps en acier inox et laiton, résistance à la chaleur (jusqu'à 80°C) et au froid (jusqu'à -30°C)
  • Réduisez votre chute de pression et économisez sur les coûts - pression d'utilisation minimum de 0.01 Mpa.

 Pour tout savoir sur les séries INA-14 & XTO-674, veuillez cliquez ici >>>>
  Les séries INA-14 & XTO-674 sont la solution idéale pour prévenir le retour d'air et d'eau vers la source du fluide dans des conditions spéciales comme les environnements sujets à la rouille, à la corrosion et aux éclaboussures d'eau.

   






Vos coordonnées ont été collectées par le site Web CADENAS, à travers la page du catalogue numérique de SMC et après souscription volontaire à la publication e-matters. Toutes ces coordonnées font partie de la base de données qui appartient à European Marketing Centre de SMC, et nous garantissons leur utilisation dans les limites légales.

SMC s’engage à ne jamais partager, louer, vendre ou diffuser vos coordonnées à des tiers, quel que soit le motif.

Conformément à la Directive 95/46/EC du Parlement européen, vous avez à tout moment le droit d’exercer vos droits d’accès, de rectification, d’annulation ou d’opposition définis dans la loi suscitée en prenant contact avec SMC à l’adresse suivante emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es