Jeżeli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, proszę zapoznaj się z wersją online.
Listopad 2016
 
   
    

Szanowny Czytelniku,
W czasie Igrzysk Olimpijskich w Brazylii, komentator z Wenezuelskiej telewizji tłumacząc mowę prezydenta, przetłumaczył zdanie "żyjemy w świecie w którym egoizm rośnie w siłę" na "żyjemy w świecie w którym wszyscy robią sobie selfie".


Ta mała anegdota ma za zadanie zademonstrować jak ważne jest otrzymywanie właściwych, precyzyjnych informacji. W listopadzie prezentujemy najnowsze przekaźniki ciśnienia wyposażone w ekran który wyświetla niezbędne informacje szybko i precyzyjnie.


Zakończmy listopad symulatanicznie.

Witamy w listopadowej edycji e-Matters
Zespół e-matters

       


  Rzut okiem na nowości

Seria ZSE20(F)/ISE20 - precyzyjny elektroniczny przekaźnik ciśnienia wyposażony w 3-rzędowy ekran

Więcej informacji do Twojej dyspozycji, szybciej

       
  • Uzyskaj więcej informacji na pierwszy rzut oka - 2 wybrane wartości mogą być wyświetlane jednocześnie
  • Oszczędzaj czas dzięki łatwemu ustawieniu - dostępne 3 tryby
  • Szybko wykrywaj potencjalne błędy - opóźnienie minimum 1,5 ms.

 Aby dowiedzieć się więcej na temat serii ZSE20(F)/ISE20 kliknij tutaj >>>>
        Seria ZSE20(F)/ISE20 to idealne narzędzie do kontroli ciśnienia zasilania lub ciśnienia adsorbcji, na przykład w aplikacji pick and place.




 

  Więcej nowości

 

Seria WF300 - filtr sitkowy do wody
Woda wolna od zanieczyszczeń

  • Filtruje drobne zanieczyszczenia - wielkość otworów pomiędzy 25 a 100 mikronów
  • Trwały i łatwy w konserwacji - wymienialne sitko ze stali nierdzewnej.

 Aby dowiedzieć się więcej na temat serii WF300, kliknij tutaj >>>>
  WF300 to idealne rozwiązanie dla maszyn z obwodami chłodzenia wodą, takich jak zgrzewarki i obrabiarki. Znajdzie również zastosowanie w przemyśle drukarskim w kontroli jakości wody używanej do nawilżania papieru.




 

Seria WR110 - zawór redukcyjny do wody
Wytrzymałe narzędzie do regulacji ciśnienia wody z funkcją blokady

  • Zapewnienie regulacji - blokada zapobiega nieumyślnej zmianie nastawy
  • Trwałe rozwiązanie - mosiężny korpus o długiej żywotności

 Aby dowiedzieć się więcej na temat serii WR110 kliknij tutaj >>>>
  WR110 to idealne rozwiązanie do aplikacji wymagających regulacji ciśnienia wody w obwodach chłodzących tachich jak komory próżniowe lub formy wtryskowe.

   


 

Serie INA-14 i XTO-674 - zawory zwrotne do powietrza i wody
Do ekstremalnych warunków

  • Wysoka trwałość - korpusy z mosiądzu lub stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości na ciepło (do 80ºC) i niską temperaturę do -30ºC)
  • Zredukuj spadek ciśnienia i tnij koszty - minimalne ciśnienie działania wynosi 0,01 Mpa.

 Aby dowiedzieć się więcej na temat seriii INA-14 i XTO-674 kliknij tutaj >>>>
  INA-14 i XTO-674 to idealne rozwiązania zapobiegające przepływowi zwrotnemu powietrza i wody do źródła przepływu płynu w ciężkich środowiskach - narażonych na korozję lub bryzgi wody.

   






Twoje dane kontaktowe zostały zarejestrowane na potrzeby dobrowolnej subskrypcji e-Matters. Wszystkie zebrane informacje są częścią bazy danych będącej w posiadaniu European Marketing Center SMC (EMC).

SMC gwarantuje zgodne z prawem zbieranie, gromadzenie i przechowywanie danych. SMC w żadnym wypadku nie udostępnia, nie wynajmuje i nie sprzedaje danych kontaktowych osobom trzecim.

Zgodnie z Dyrektywą 95/46/EC Parlamentu Europejskiego zachowujesz prawa do dostępu, zmiany danych i anulowania subskrypcji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących subskrypcji e-Matters, możesz skontaktować się z SMC pod adresem communications@smc.at.

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es