Eğer bu mesaj düzgün görüntülenmiyorsa, çevrim içi versiyonu için lütfen tıklayın.
Kasım 2016
 
   
    

Sayın Okurumuz,
Bu yaz Brezilya'da düzenlenen son Olimpiyat Oyunları sırasında, Venezüella televizyonundan bir yorumcu, COI Başkanının açılış konuşmasını aynı anda tercüme ederken, "bencillik kendine yer edinmektedir" cümlesini "Öz çekimler (selfie) artık her yerde" olarak tercüme etti.


Bu küçük anekdot eşzamanlı verilerin doğruluğunun önemini göstermektedir. İlgili bilgileri, daha hızlı ve en doğru şekilde görüntüleyen ekranıyla en son çıkan basınç anahtarımızı sizlere tanıtmak için Kasım ayının en uygun zaman olduğunu düşündük. Size zaman kazandıracak ve işlerinizi kolaylaştıracak bir çözüm...


Haydi sizlerle eş zamanlı olarak Kasım ayını sonlandıralım.

e-Matters Kasım sayısına hoş geldiniz.
e-Matters Ekibi

       


  İlk bakışta yenilikler

ZSE20(F)/ISE20 Serisi - 3 Satır Ekranlı Yüksek Hassasiyete Sahip Dijital Basınç Anahtarı

Kullanmanız için daha fazla ve hızlı bilgi

       
  • Bir bakışta daha fazla bilgi edinin - Aynı anda görüntülenebilen 2 farklı değer (ölçülen ve ayarlanan değerler)
  • Kolay ayarlanabilme özelliğiyle zamandan tasarruf sağlayın - 3 ayar şekli bulunmaktadır.
  • Olası arızaları hızlı bir şekilde tespit edin - Tepkime süresi 1,5 ms gibi kısa bir süredir.

 ZSE20(F)/ISE20 hakkında daha detaylı bilgi almak için burayı tıklayınız >>>>
        ZSE20(F)/ISE20 Serisi, aşağıdaki resimde gösterilen elleçleme uygulamasında olduğu gibi, bir vakum prosesinde besleme basıncını ve vakum basıncını kontrol etmek için ideal bir çözümdür.




 

  Bu ayın diğer yenilikleri

 

WF300 Serisi - Su Filtresi
İyi bir su kalitesi elde edin

  • Yabancı (küçük) maddeleri temizler - 25 ile 100 mikron arasında değişen filtrasyon derecelerine sahiptir.
  • Sağlamdır ve bakımı kolaydır - paslanmaz çelikten değiştirilebilir filtreye sahiptir.

 WF300 Serisi hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen burayı tıklayınız >>>>
  WF300, kaynak tabancaları veya takım tezgahları gibi soğutma suyu devrelerine sahip makineler için ideal bir çözümdür. Aynı zamanda, kağıdı nemlendiren su spreyinin kalitesini kontrol etmek için de matbaa endüstrisinde kullanılabilir.




 

WR110 Serisi - Su Regülatörü
Kilitleme kabiliyeti ile güçlü ayarlama çözümü

  • Su akışınızın basıncını regüle edebilirsiniz - kilit sistemi, kurcalamalara karşı koruma sağlar.
  • Uzun ömürlü pirinç gövde ile güçlü bir çözüm elde edin.

 WR110 Serisi hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen burayı tıklayınız >>>>
  WR110, vakum odaları veya enjeksiyon uygulamalarında soğutma suyu basıncının regüle edilmesi için ideal bir çözümdür.

   


 

INA-14 & XTO-674 Serisi - Hava ve Su için Çek Valf
Zorlu koşullarınız için

  • Dayanım elde edin - Pirinç ve paslanmaz çelik gövde malzemelerinin yanı sıra sıcaklık dayanımı (80 ºC'ye kadar) ve soğuk dayanımı (-30 ºC'ye kadar düşük) seçenekleri bulunmaktadır.
  • Basınç düşümlerinizi azaltın ve maliyetlerinizden tasarruf edin - minimum işletme basıncı 0.01 Mpa'dır.

 INA-14 & XTO-674 Serisi hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen burayı tıklayınız >>>>
  INA-14 ve XTO-674, korozif ve yıpratıcı ortamlarda hava veya suyun geri teperek kaynağı kirletmesini engellemek için ideal bir çözümdür.

   






İletişim bilgileriniz CADENAS web sitesi, SMC Dijital Kataloğu ve e-matters abonelik kaydı üzerinden alınmıştır. Alınan bilgileriniz SMC Avrupa Pazarlama Merkezi'nin bilgi bankasında saklanacak olup, kanunlara uygun şekilde kullanılacağı garanti edilmektedir.

SMC, hiçbir durumda bilgilerinizi üçüncül bir kimse yada firma ile paylaşmaz, kiralamaz, satmaz.

Avrupa Parlamentosu'nun 95/46/EC Yönergesine ve Türkiye'nin 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanununa uygun olarak, istediğiniz anda kullanım, düzeltme veya iptal onayı için emcmarketing@smc.smces.es adresine mesaj atabilirsiniz.

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es