Se questo messaggio non viene visualizzato correttamente, vai alla versione on-line.
Gennaio 2017
 
   
    

Gentile cliente,
In pieno inverno, è arrivato il momento di parlare di una situazione difficile, spesso trascurata, che peggiora con l’abbassamento delle temperature.

L’elettricità statica è un fenomeno che non si può vedere a occhi nudi ma le sue conseguenze sono perfettamente visibili. È responsabile infatti di instabilità nei processi, di scarsa qualità dei prodotti, di arresti imprevisti o, in alcuni casi, di lesioni a operatori dovute a scariche.

Per aiutarvi a risolvere efficacemente i problemi legati all’elettricità statica, i nostri ingegneri del reparto di Ricerca e Sviluppo stanno mettendo a punto una vasta gamma di ionizzatori in grado di attaccare il “nemico invisibile”.
Un altro inverno insieme.

Benvenuti all’edizione di gennaio di e-Matters.
Il team e-matters

       


  Soluzioni SMC per la misurazione, l’eliminazione e il controllo dell'elettricità statica

Ionizzatori a ventola -Serie IZF#

Nelle vostre mani la rimozione veloce della statica

        Quando l’alimentazione pneumatica non è disponibile, questa è la soluzione migliore per combattere l’elettricità statica. Regolate il deflettore secondo le vostre necessità (largo o stretto, orizzontale o verticale) ed eliminate l’elettricità statica in soli 0.5 sec.

La serie IZF# è anche facile da usare, grazie alle molteplici funzioni e caratteristiche.


Scoprite tutti i dettagli sugli ionizzatori a ventola di SMC qui >>>>

       


Ionizzatori a ugello - Serie IZN#

Rimozione efficiente e localizzata

        Se avete problemi di spazio o avete bisogno di un’eliminazione dell’elettricità statica più mirata, la serie IZN è la vostra soluzione migliore.

Totale flessibilità del montaggio - Rotazione ugello 360 º
Tipo a portata elevata disponibile per l’eliminazione dell’elettricità statica a lunga distanza o rimozione di polvere.

Scoprite tutti i dettagli sugli ionizzatori a ugello di SMC qui >>>>

       

Ionizzatori a barra - Serie IZS#

3 tipi di soluzioni per la rimozione statica rapida ed efficace

        Per le applicazioni generali che richiedono l’eliminazione di elettricità statica rapida, efficiente e precisa, ci sono i nostri ionizzatori a barra.

Offriamo soluzioni dai modelli base a quelli più sofisticati. Tre prodotti che variano in termini di precisione del bilanciamento ionico e requisiti di monitoraggio.

Quindi, la serie IZS# si adatterà al livello richiesto dalla vostra applicazione.

Scoprite tutti i dettagli sugli ionizzatori a barra di SMC qui >>>>


Soluzioni per il rilevamento dell’elettricità statica

Se volete scoprire le ultime novità

        Disponiamo di un sensore elettrostatico facile da montare, serie IZD10, e un display digitale bicolore, serie IZE11, in grado di rilevare la presenza dell’elettricità statica che potrebbe influire sul vostro prodotto e sulla vostra produzione.

Oppure un sensore compatto e portatile, serie IZH10, per controllare facilmente l’elettricità statica ovunque vogliate.

Scoprite tutti i dettagli sui sensori elettrostatici di SMC qui >>>>
       

Prodotti antistatici

Se siete interessati alla prevenzione

        Date un’occhiata alla nostra gamma di prodotti che prevengono l’accumulo di elettricità statica.

Tubi antistatici
Scoprite tutti i dettagli qui >>>>

Raccordi istantanei antistatici
Scoprite tutti i dettagli qui >>>>

Ventose conduttive
Scoprite tutti i dettagli qui >>>>


  SMC sarà presente a

Tire Technology Expo 2017

        Ad Hannover si terrà la 17a edizione di Tire Technology Expo, “la fiera e conferenza sulle tecnologie di produzione dei pneumatici più importante del mondo".

Dal 14 al 16 febbraio ci trovate allo stand 5088 padiglione 2 dove potrete scoprire le nostre soluzioni per i vostri processi particolari e la gamma di prodotti che si adatta ai requisiti specifici della produzione di pneumatici.





I vostri contatti sono stati raccolti attraverso il sito web CADENAS, con la pagina sui cataloghi digitali di SMC e con l'iscrizione volontaria alle e-matters. Tutti i vostri dati personali sono parte del database di proprietà del centro marketing europeo di SMC e ne garantiamo l'uso legale.

Tutti i vostri dati personali sono parte del database di proprietà del centro marketing europeo di SMC e ne garantiamo l'uso legale. SMC non condivide, noleggia, vende o rende altrimenti noti i vostri dati personali a terzi in nessun caso.

In conformità con la Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo, potete esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso, rettifica, eliminazione od opposizione riconosciuto dalla legge citata mettendovi in contatto con SMC all'indirizzo emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es