Si no visualiza correctamente el contenido de este email, haga clic aquí.
Febrero 2017
 
   
    

Estimado lector;
El "movimiento slow", en términos muy básicos, pone el foco en la importancia de una marcha adecuada para cada momento de la carrera diaria. No se trata de hacer las cosas lentamente, sino de encontrar el equilibrio en la velocidad con la que hacer algo.


En la automatización, así como en la vida, es importante encontrar la velocidad correcta. Es por eso que este mes presentamos 2 series de controladores de velocidad para conseguir que su cilindro trabaje a la cadencia requerida. Ambas están diseñadas para ajustar y controlar la velocidad de forma rápida y de una manera simple. No más desajustes, no más dificultades en el control.


Controlemos juntos la velocidad.

Bienvenidos a la edición de febrero de e-Matters.
El Equipo e-matters

       


  Innovación SMC

Reguladores de caudal, series AS & AS-FS

Controle la velocidad de su actuador neumático de forma rápida y sencilla

        Este mes presentamos nuestra gama de controladores de velocidad con conexión instantánea: uno con ventana indicadora (serie AS-FS) y el otro sin (serie AS). Ambos disponibles en codo, universal y en línea.
  • Facilidad de montaje y mantenimiento gracias a su mando de regulación de tipo pulsador con enclavamiento que facilita el ajuste y bloqueo.
  • Control y ajuste de la velocidad del caudal debido a su ventana de indicación numérica con 4 variaciones de montaje.
  • Flexibilidad de montaje ya que es posible una configuración individual o en bloque.
  • Gran control de procesos gracias al ajuste numérico de la ventana indicadora.

 Más información sobre las series AS / AS-FS aquí >>>>
        La serie AS puede utilizarse en la industria de la automatización en general, especialmente en aplicaciones que requieran velocidad de accionamiento con precisión y repetitividad.




 

  Otras innovaciones del mes

 

Ionizador de tipo ventilador. Serie IZF10
Rápida eliminación de la estática

  • Disipe la estática donde quiera gracias a nuestra solución portátil compacta y ligera, ideal para esas ubicaciones sin suministro de aire.
  • Reduzca su consumo. Rápida neutralización en tan sólo 1.3 segundos.
  • Reduzca el tiempo de inactividad gracias a un proceso de monitorización mejorado.

 Más información sobre la serie IZF10 aquí >>>>
  La serie IZF10 incorpora ahora una función de ajuste de caudal, lo que le hace la solución ideal para la eliminación de estática de instalaciones cercanas o de piezas ligeras. Por ejemplo: soldadura de piezas pequeñas en un proceso de montaje de semiconductores.




 

Cilindro neumático. Serie CJ2-Z
6 modelos de montaje en total para Ø 6 mm


CJ2 ha ampliado las características en su modelo de tamaño más pequeño, lo que completa la serie incluyendo los diámetros 10 y 16.

  • Mayor libertad en el montaje para Ø 6 gracias a los 3 nuevos tipos de montaje y los 2 soportes finales.
  • Mayor flexibilidad del conexionado gracias a la nueva opción perpendicular al eje.
  • Reduzca los costes de montaje y mantenimiento. El ajuste preciso de la posición del detector magnético se puede realizar simplemente aflojando un tornillo.

 Más información sobre la serie CJ2-Z Ø6 aquí >>>>
  La serie CJ2-Z Ø6 es la solución ideal para operaciones de manipulación en la que se requiera un cilindro pequeño y redondo en industrias como manipulación de materiales, embalaje, automatización general e industria de semiconductores.

   


   






Sus datos de contacto han sido recopilados a través del sitio Web de CADENAS, catálogo digital de SMC y de la suscripción voluntaria a e-matters. Todos los datos personales recogidos forman parte y son propiedad de la base de datos del Centro de Marketing Europeo de SMC y garantizamos un uso legal.

SMC no comparte, alquila, vende ni divulga sus datos personales a terceros bajo ninguna circunstancia.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 95/46 / CE del Parlamento Europeo, podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición poniéndose en contacto con SMC en la dirección emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es