Si ce message ne s'affiche pas correctement, veuillez consulter la version en-ligne.
Février 2017
 
   
    

Cher lecteur,
Le mouvement lent, de manière très simplifiée, est une question d'attention et de soin. Il ne s'agit pas de faire les choses lentement mais de trouver la vitesse adéquate pour une tâche dont l'exécution dépend davantage de la qualité que de la quantité.


En matière d'automatisation, comme dans la vie, il est important de trouver le bon rythme. C'est pourquoi, nous vous présentons ce mois-ci, deux séries de régleurs de débit qui vous permettront de faire fonctionner vos cylindres à la cadence voulue. Ces deux solutions sont conçues pour régler et contrôler la vitesse facilement et rapidement. Fini les erreurs de réglage et les problèmes de contrôle.


Et si nous prenions ensemble le temps de trouver le bon rythme ?

Bienvenue dans l'édition de janvier d'e-Matters
L'équipe e-matters

       


  Principales nouveautés

Série AS & AS-FS - Régleurs de débit

Contrôlez la vitesse de votre cylindre. Plus facilement. Plus rapidement

        Ce mois-ci nous vous présentons notre gamme de régleurs de débit à poussoir verrouillable : l'un avec fenêtre d'indication (série AS-FS) et l'autre sans (série AS).
  • Simplifiez-vous le montage et l'entretien - Une grande molette poussoir verrouillable facilite le réglage et le verrouillage
  • Réglez et contrôlez le débit plus rapidement - Fenêtre d'indication chiffrée orientable dans 4 directions
  • Utilisez le régleur comme une unité isolée ou bien intégré à une embase (modèle axial uniquement)
  • Améliorez la qualité de vos processus - réglage facilement reproductible

 Pour tout savoir sur la série AS / AS-FS, cliquez ici >>>>
        La série AS / AS-FS est la solution idéale pour toutes les applications où le contrôle de la vitesse du vérin est décisive. Par exemple, lorsque le débit doit être réglé en fonction des tailles et des matériaux manipulés.




 

  Encore plus d'innovations ce mois-ci

 

Série IZF10 - Ioniseur de type ventilateur
Elimination rapide de l'électricité statique

  • Éliminez l'électricité statique là où vous le souhaitez - une solution mobile, compacte et légère, idéale pour les endroits ne disposant pas d'alimentation pneumatique
  • Réduisez votre consommation - neutralisation rapide en seulement 1,3 secondes
  • Temps d'arrêt réduit - processus de contrôle amélioré

 Pour tout savoir sur la série IZF10, cliquez ici >>>>
  La série IZF10 intègre désormais une fonction de réglage du débit, ce qui en fait la solution idéale pour éliminer l'électricité statique des installations rapprochées ou des pièces légères. Par exemple, lors du soudage de petites billes dans un processus de montage de semiconducteurs.




 

Série CJ2-Z Ø6 - Vérin pneumatique standard
Vérin cylindrique avec un tiret premium


La série CJ2 a étendu ses caractéristiques à son plus petit modèle. La série est complétée par l'ajout des alésages 10 et 16.

  • Choisissez le montage qui vous convient ? 6 types de montage, 2 fixations de tige
  • Gagnez en souplesse de raccordement ? options perpendiculaires et axiales
  • Réduisez vos coûts de montage et d'entretien ? Réglage précis de la position du détecteur en desserrant une simple vis

 Pour tout savoir sur la série CJ2-Z Ø6, cliquez ici >>>>
  La série CJ2-Z Ø6 est la solution idéale pour les opérations de manipulation telles que basculer, lever ou tourner des pièces.

   


   






Vos coordonnées ont été collectées par le site Web CADENAS, via la page du catalogue numérique de SMC et après souscription volontaire à la publication e-matters. Toutes ces coordonnées font partie de la base de données qui appartient à European Marketing Centre de SMC, et nous garantissons leur utilisation dans les limites légales.

Vos données personnelles ne sont en aucun cas partagées, louées, vendues ou divulguées de quelque façon que ce soit par SMC à des tiers.

Conformément à la Directive 95/46/EC du Parlement européen, vous avez à tout moment le droit d'exercer vos droits d'accès, de rectification, d'annulation ou d'opposition définis dans la législation mentionnée en prenant contact avec SMC à l'adresse suivante emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es