Se questo messaggio non viene visualizzato correttamente, vai alla versione on-line.
Febbraio 2017
 
   
    

Gentile cliente,
Il movimento lento, in termini molto semplici, si basa sull’attenzione all’alimentazione. Non si tratta di fare le cose lentamente ma di trovare la giusta velocità con cui fare qualcosa in modo che si valorizzi la qualità rispetto alla quantità.


In un contesto di automazione, così come nella vita, è importante trovare la giusta velocità. Questo è il motivo per cui questo mese presentiamo 2 serie di regolatori di flusso per far sì che il vostro cilindro lavori con la ciclica richiesta. Entrambe le soluzioni sono concepite per regolare e controllare la velocità in modo semplice e veloce. Non più errori di regolazione ma facilità di controllo.


Che ne dite di rallentare insieme?

Benvenuti all’edizione di Febbraio di e-Matters.
Il team e-matters

       


  Innovazione in evidenza

Serie AS e AS-FS - Regolatori di flusso

Controlla la velocità del cilindro più facilmente.

        Questo mese vi presentiamo la nostra gamma di regolatori di flusso di tipo bloccabile: uno con finestra di indicazione (serie AS-FS) e l’altro senza (serie AS). Entrambe le serie sono disponibili nelle versioni a gomito, universali e in linea.
  • Montaggio e manutenzione facilitati Manopola bloccabile più grande che semplifica le operazioni di regolazione e bloccaggio
  • Velocizza l'impostazione e il controllo del flusso - Finestra di indicazione numerica con 4 orientamenti selezionabili
  • Utilizzabile come unità singola o integrata in un manifold (solo tipo in linea)
  • Migliora la qualità di processo - riproducibilità di regolazione alta

 Per tutte le informazioni sulla serie AS / AS-FS, clicca qui >>>>
        Le Serie AS / AS-FS sono la soluzione ideale per qualsiasi applicazione in cui il controllo della velocità del cilindro è un aspetto critico. Ad esempio quando la velocità deve essere regolata a seconda delle dimensioni e dei materiali che vengono movimentati.




 

  Altre innovazioni di questo mese

 

Serie IZF10 - Ionizzatore a ventola
Veloce rimozione dell'elettricità statica

  • Elimina l’elettricità statica ovunque vogliate - soluzione compatta e leggera senza alimentazione pneumatica
  • Riduce i consumi - rapida neutralizzazione in appena 1,3 secondi
  • Tempi di inattività ridotti - migliorato processo di monitoraggio

 Per tutte le informazioni sulla serie IZF10, clicca qui >>>>
  IZF10 ora incorpora una funzione di regolazione della portata che lo rende la soluzione ideale per rimuovere l’elettricità statica in prossimità di installazioni o da oggetti leggeri in lavorazione. Ad esempio, durante la saldatura di microsfere in un processo di montaggio di semiconduttori.




 

Serie CJ2-Z Ø6 - Cilindri pneumatici standard
Cilindro pneumatico standard versione migliorata


CJ2 ha esteso le varianti sui modelli di piccola taglia. Con l'inserimento dei diametri 10 e 16 si completa la serie.

  • Montaggio facilitato – 6 tipi di montaggio, 2 squadrette d'estremità dello stelo
  • Flessibilità di connessione – attacchi perpendicolari e assiali
  • Costi di montaggio e manutenzione ridotti – Regolazione precisa della posizione del sensore allentando solamente una vite.

 Per tutte le informazioni sulla serie CJ2-Z Ø6, clicca qui >>>>
  La Serie CJ2-Z Ø6 è la soluzione ideale per operazioni di movimentazione pezzi.

   


   






I vostri contatti sono stati raccolti attraverso il sito web CADENAS, con la pagina sui cataloghi digitali di SMC e con l'iscrizione volontaria alle e-matters. Tutti i vostri dati personali sono parte del database di proprietà del centro marketing europeo di SMC e ne garantiamo l'uso legale.

Tutti i vostri dati personali sono parte del database di proprietà del centro marketing europeo di SMC e ne garantiamo l'uso legale. SMC non condivide, noleggia, vende o rende altrimenti noti i vostri dati personali a terzi in nessun caso.

In conformità con la Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo, potete esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso, rettifica, eliminazione od opposizione riconosciuto dalla legge citata mettendovi in contatto con SMC all'indirizzo emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es