Jeżeli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, proszę zapoznaj się z wersją online.
Luty 2017
 
   
    

Szanowny Czytelniku,
Staranność i precyzja nierozerwalnie wiążą się z brakiem pośpiechu. Nie chodzi o to, żeby być powolnym, ale o odpowiednią prędkość działania i stawianie nie na ilość a na jakość.


W kontekście zarówno automatyzacji, jak i każdej innej dziedziny, najważniejsze to znaleźć odpowiednią prędkość. Dlatego w tym miesiącu prezentujemy dwie serie zaworów dławiąco-zwrotnych, które pozwolą kontrolować prędkość Twojego napędu w prosty sposób. Nigdy więcej trudności z regulacją.


Co Ty na to, żeby trochę zwolnić?

Witamy w styczniowej edycji e-Matters,
Zespół e-matters

       


  Rzut okiem na innowacje

Serie AS i AS-FS - zawory dławiąco-zwrotne

Łatwa i szybka kontrola prędkości napędu.

        W tym miesiący prezentujemy naszą ofertę zaworów dławiąco-zwrotnych z blokowanym pokrętłem: ze skalą (seria AS-FS) i bez skali (seria AS). Obie serie są dostępne w wersjach liniowej, kątowej i uniwersalnej.
  • Łatwy montaż i serwis - duże, blokowane pokrętło umożliwia łatwą regulację i blokowanie.
  • Przyspieszenie i powtarzalność ustawień - skala numeryczna dostępna w czterech orientacjach względem przyłączy.
  • Możliwy montaż indywidualny i blokowy (tylko w wersji liniowej).
  • Poprawa jakości - dzięki skali numerycznej łatwo uzyskać powtarzalność ustawień.

 Aby dowiedzieć się więcej na temat serii AS/AS-FS, kliknij tutaj >>>>
        Serie AS i AS-FS to idealne rozwiązanie w każdej aplikacji, w której kontrola prędkości napędu jest kluczowa. Na przykład tam, gdzie prędkość wymaga dostosowania w zależności od wielkości i masy transportowanych elementów.




 

  Więcej innowacji w tym miesiącu

 

Seria IZF10 - jonizator typu wentylatorowego
Szybka neutralizacja ładunków elektrostatycznych

  • Neutralizacja ładunków elektrostatycznych gdziekolwiek chcesz - lekkie i kompaktowe rozwiązanie nie wymaga zasilania sprężonym powietrzem.
  • Oszczędność energii - szybka neutralizacja nawet w 1.3 sekundy.
  • Redukcja przestojów - usprawnione metody monitorowania.

 Aby dowiedzieć się więcej na temat serii IZF10, kliknij tutaj >>>>
  IZF10 teraz posiada funkcję regulacji przepływu, co czyni z niego idealne rozwiązanie do neutralizacji ładunków elektrostatycznych z niewielkiej odległości lub na lekkich elementach.




 

CJ2-Z Ø 6 - standardowy siłownik pneumatyczny
Standardowy siłownik miniaturowy dostępny w wielu opcjach


Poszerzona została lista dostępnych opcji w serii CJ2. Uzupełnia to serię, włączając wielkości 10 i 16.

  • Dowolność montażu - 6 typów montażu, 2 końcówki tłoczyska.
  • Swoboda w oprzewodowaniu - przyłącza prostopadłe lub osiowe.
  • Redukcja kosztów montażu i serwisu - precyzyjna regulacja pozycji czujnika położenia tłoka przez poluzowanie pojedynczej śróbki.

 Aby dowiedzieć się więcej na temat CJ2-Z Ø 6, kliknij tutaj >>>>
  CJ2-Z Ø 6 to idealne rozwiązanie do przemieszczania niewielkich elementów.

   


   






Twoje dane kontaktowe zostały zebrane za pośrednictwem strony CEDENAS, za pośrednictwem katalogu cyfrowego SMC lub na potrzeby dobrowolnej subskrypcji e-Matters. Wszystkie zebrane informacje są częścią bazy danych będącej w posiadaniu European Marketing Center SMC. Gwarantowane jest zgodne z prawem obchodzenie się z danymi.

SMC gwarantuje zgodne z prawem zbieranie, gromadzenie i przechowywanie danych. SMC w żadnym wypadku nie udostępnia, nie wynajmuje i nie sprzedaje danych kontaktowych osobom trzecim.

Zgodnie z Dyrektywą 95/46/EC Parlamentu Europejskiego zachowujesz prawa do dostępu, zmiany danych i anulowania subskrypcji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących subskrypcji e-Matters, możesz skontaktować się z SMC pod adresem communications@smc.at.

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es