Wenn diese Nachricht nicht korrekt angezeigt wird, wechseln Sie bitte zur Online-Version.
März 2017
 
   
    

Liebe Leser,
„einen kühlen Kopf bewahren" ist ein ziemlich weit gefasster Begriff. Doch wie kann dieser Zustand erreicht werden? Viele Faktoren spielen eine Rolle - Stabilität und Steuerung sind zwei davon.


Unsere Kühllösungen stellen genau diese Faktoren in den Mittelpunkt. Sie liefern Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort, sodass Sie in Bezug auf Ihre Kühlbedürfnisse gut versorgt sind.


Einen guten Start in den Frühling und willkommen zur März-Ausgabe von e-Matters.
Ihr e-Matters Team

       


  SMC Kühl- und Temperiergeräte - bewahren Sie einen kühlen Kopf
Die Vorteile unserer Kühl- und Temperiergeräte:
  • Profitieren Sie von einer intelligenten Lösung für eine proaktive Steuerung. Reagieren Sie frühzeitig auf Änderungen, und regeln Sie Störungen und Zwischenfälle des Kühlsystems per Fernsteuerung.
  • Verbessern Sie dank einer höheren Temperaturstabilität die Leistung und Zuverlässigkeit Ihrer Maschine.
  • Genießen Sie lokalen Support: Mit Vertriebsbüros in 81 Ländern und regionalen Büros in ganz Österreich sind wir immer in Ihrer Nähe.
  • Optimieren Sie Ihren Lieferantenbestand und beziehen Sie Ihre Produkte aus einer Hand: Unser Portfolio umfasst 12.000 Grundmodelle und mehr als 700.000 Varianten.

       





Serie HRS

Standardausführung
Verbessern Sie die Leistung und Zuverlässigkeit Ihrer Maschine

- von 1,1 bis 13 kW Kühlkapazität
- Temperaturstabilität ± 0,1/0,5/1,0 ºC
- luft-/wassergekühlte Ausführung
- erhältlich mit Heizfunktion
- serielle Kommunikation und Kontakt-I/Os
- Anzeige von bis zu 42 Alarmen
- Innen-/Außeninstallation
 

Serie HRSE

Basistyp
Senken Sie Temperaturen und Kosten gleichzeitig


- von 1,0 bis 1,9 kW Kühlkapazität
- Temperaturbeständigkeit ± 2,0 ºC
- luftgekühlte Ausführung



- Anzeige von bis zu 12 Alarmen
- Inneninstallation

 



Serie HRSH

Hochleistungsausführung
Außerordentliche Energieeinsparung durch Dreifachinverter


- von 9,5 bis 28 kW Kühlkapazität
- Temperaturstabilität ±0,1 °C
- luft-/wassergekühlte Ausführung
- erhältlich mit Heizfunktion
- serielle Kommunikation und Kontakt-I/Os
- Anzeige von bis zu 44 Alarmen
- Innen-/Außeninstallation


  Erfahren Sie mehr über die Serie HRS hier >>>>
  Erfahren Sie mehr über die Serie HRSE hier >>>>
  Erfahren Sie mehr über die Serie HRSH hier >>>>




  Besuchen Sie uns auf der Interpack 2017
Von 4. bis 10. Mai steht in Düsseldorf alles im Zeichen der Interpack 2017, einer der bedeutendsten Messen für die Branchen Food, Getränke, Süßwaren, Backwaren, Pharma, Kosmetik, Non-Food und Industriegüter. Sie ist DAS Ereignis für die Packmittelindustrie und bildet die gesamte Wertschöpfungskette ab.

Als Teil dieser Wertschöpfungskette präsentiert das internationale SMC Experten-Team sauber und hygienisch konzipierte Lösungen und unsere Antworten auf die Bedürfnisse der Industrie, wie z. B. Maschinensicherheit, Energieeinsparungen und Industrie 4.0. Besuchen Sie uns - Stand D58 in der Halle 15 - wir freuen uns auf Sie.





Ihre Kontaktinformationen wurden aufgrund Ihrer Registrierung im SMC Digitalen Katalog bzw. Ihrer Registrierung für e-Matters, den SMC Newsletter, gesammelt. Alle gesammelten Informationen sind Teil der Datenbank von SMC European Marketing Centre (kurz: EMC).

SMC garantiert einen gesetzesgetreuen Umgang mit Ihren Daten. SMC wird diese Informationen unter keinen Umständen teilen, verkaufen, weitergeben oder dritten Parteien bekanntgeben.

In Einhaltung der Richtline 95/46/EC des Europäischen Parlaments haben Sie jederzeit das Recht auf Zugriff, Berichtigung, Abmeldung oder Einspruch. Bitte kontaktieren Sie dazu SMC unter communications@smc.at.

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es