Se questo messaggio non viene visualizzato correttamente, vai alla versione on-line.
Marzo 2017
 
   
    

Gentile cliente,
Affidabilità è un termine abbastanza generico, per ottenerla entrano in gioco svariati fattori. Tuttavia, è innegabile che tali fattori includano stabilità e controllo.


Ecco perché abbiamo abbinato questa parola alle nostre soluzioni di raffreddamento. Gli ingredienti del cocktail che proponiamo per festeggiare l´inizio della primavera sono: un´elevata stabilità e una buona dose di controllo. Ci auguriamo quindi di offrirvi prodotti affidabili, in modo che possiate preoccuparvi di altre questioni. Per lo meno in termini di raffreddamento.


Diamo il benvenuto alla primavera e a voi in occasione di un altro mese delle nostre e-matters.
Il team e-matters

       


  Thermo-chiller SMC - Controllo preciso della temperatura
Con i thermo-chiller SMC:
  • Fate ricorso ad una soluzione intelligente che vi fornirà un controllo proattivo. Prevedete eventuali modifiche tramite il telecomando e gestite le anomalie e gli inconvenienti nel sistema di raffreddamento.
  • Migliorate le prestazioni e l'affidabilità della vostra macchina grazie ad una maggiore stabilità della temperatura.
  • Assicuratevi un supporto a livello mondiale. Abbiamo uffici vendita in 81 paesi.
  • Selezionate i vostri fornitori e beneficiate della semplificazione. La nostra gamma è composta da 12.000 prodotti base e oltre 700.000 varianti.

       





Serie HRS

Versione standard
Migliorare le prestazioni e l'affidabilità della macchina

- Capacità di raffreddamento da 1.1 a 13 kW
- Stabilità della temperatura: ± 0.1/0.5/1.0 ºC.
- Raffreddamento ad acqua/aria
- Funzione di riscaldamento disponibile
- Comunicazione seriale e I/O di contatto
- Visualizzazione fino a 42 allarmi
- Installazione in interni/esterni
 

Serie HRSE

Versione base
Congelate i vostri costi


- Capacità di raffreddamento da 1.0 a 1.9 kW
- Stabilità della temperatura ±2.0 ºC
- Raffreddamento ad aria



- Visualizzazione di 12 allarmi
- Installazione in interni

 



Serie HRSH

Tipo ad alto livello
Triplo risparmio alla giusta temperatura


- Capacità di raffreddamento da 9.5 a 28 kW
- Stabilità della temperatura ±0.1 ºC
- Raffreddamento ad acqua/aria
- Funzione di riscaldamento disponibile
- Comunicazione seriale e I/O di contatto
- Visualizzazione fino a 44 allarmi
- Installazione in interni/esterni


  Scoprite tutto sulla serie HRS qui >>>>
  Scoprite tutto sulla serie HRSE qui >>>>
  Scoprite tutto sulla serie HRSH qui >>>>




  SMC sarà presente a Interpack 2017
Düsseldorf ospiterà, dal 4 al 10 maggio, Interpack 2017, "l´imperdibile evento per il settore dell´imballaggio, sia alimentare e bevande, sia del non alimentare (quali farmaceutico e cosmetico). Nessun´altra fiera al mondo rappresenta l´intera catena di fornitura."

Come parte di questa filiera, SMC vuole essere vicina al settore alimentare e dell´imballaggio e lo farà dallo stand D58 del padiglione 15. Qui il nostro team internazionale di esperti mostrerà ai visitatori soluzioni "Hygienic" e la nostra risposta a problematiche del settore quali Sicurezza Macchine, Energy Saving e Industria 4.0.





I vostri contatti sono stati raccolti attraverso il sito web CADENAS, attraverso la pagina del catalogo digitale di SMC e attraverso l'iscrizione volontaria all'e-matters. Tutti i vostri dati personali sono parte del database di proprietà del centro marketing europeo di SMC e ne garantiamo l'uso legale.

Tutti i vostri dati personali sono parte del database di proprietà del centro marketing europeo di SMC e ne garantiamo l'uso legale. SMC non condivide, noleggia, vende o rende altrimenti noti i vostri dati personali a terzi in nessun caso.

In conformità con la Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo, potete esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso, rettifica, eliminazione od opposizione riconosciuto dalla legge citata mettendovi in contatto con SMC all'indirizzo emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es