Jeżeli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, proszę zapoznaj się z wersją online.
 
   
    

Szanowny Czytelniku,
Spokój to całkiem szerokie pojęcie i aby go osiągnąć trzeba wziąć pod uwagę co najmniej kilka czynników. Bez wątpienia dwa z nich to stabilność i kontrola.


Dlatego wybraliśmy dokładnie to określenie dla naszych rozwiązań chłodzących. Na koktajl który proponujemy, aby celebrować początek wiosny, składają się baza ze stabilności i szczodra ilość kontroli. Jesteśmy pewni, że zapewni Ci on spokój, tak abyś mógł się zająć czym innym. Przynajmniej w kwestii chłodzenia.


Witamy wiosnę i witamy w nowym e-Matters.
Zespół e-matters

       


  Chillery SMC - Osiągnij spokój ducha
Dzięki chillerom SMC:
  • Zbudujesz inteligentny system, który pozwoli Ci wychwycić wszelkie zmiany w układzie za pośrednictwem komunikacji i reagować zanim wystąpi awaria.
  • Usprawnisz działanie i niezawodność Twojego urządzenia, dzięki niedoścignionej stabilności temperaturowej.
  • Zapewnisz sobie wsparcie na całym świecie. Mamy biura sprzedaży w 81 krajach.
  • Ujednolić swoich dostawców i skorzystaj na unifikacji procesu zamawiania. Nasza oferta to 12,000 podstawowych produktów w 700,000 wersjach.

       





Seria HRS

Typ standardowy
Usprawnij działanie i niezawodność swojego urządzenia

- Od 1.1 do 13 kW mocy chłodniczej
- Stabilność temperaturowa ± 0.1/0.5/1.0 ºC
- Chłodzony powietrzem lub wodą, z kompresorem
- Dostępna funkcja grzania
- Komunikacja szeregowa i I/O
- 42 kody alarmowe
- Instalacja wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
 

HRSE

Typ podstawowy
Ostudź soje koszty


- Od 1.0 do 1.9 kW mocy chłodniczej
- Stabilność temperaturowa ± 2.0 ºC
- Chłodzenie powietrzem, z kompresorem



- Wyświetlanie 12 alarmów
- Instalacja wewnątrz pomieszczeń

 



Seria HRSH

Typ zaawansowany
Właściwa temperatura, potrójne oszczędności


- Moc chłodnicza od 9.5 do 28 kW
- Stabilność temperaturowa ± 0.1 ºC
- Chłodzony powietrzem lub wodą, z kompresorem
- Funkcja grzania
- Komunikacja szeregowa i I/O
- Wyświetlanie 12 alarmów
- Montaż na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń


  Dowiedz się więcej na temat serii HRS tutaj >>>>
  Dowiedz się więcej o serii HRSE tutaj >>>>
  Aby dowiedzieć się więcej o serii HRSH, kliknij tutaj >>>>




  Pozostajemy otwarci na interpack 2017
Düsseldorf będzie gospodarzem, od 4 do 10 Maja, dla interpack 2017, "esencjonalne wydarzenie dla branż spożywczej, napojów, piekarskiej, farmaceutycznej, kosmetyków i dóbr przemysłowych. Na żadnych innych targach nie jest reprezentowany cały łańcuch dostaw".

Jako część łańcucha dostaw, w SMC planujemy otworzyć się na branżę spożywczą i opakowań; i zrobimy to ze stoiska D58 z hali 15. Nasz międzynarodowy zespół ekspertów będzie demonstrował odwiedzającym rozwiązania higieniczne i nasze odpowiedzi na najważniejsze kwestie w przemyśle bezpieczeństwo, oszczędność energii i przemysł 4.0.





Twoje dane kontaktowe zostały zebrane za pośrednictwem strony CEDENAS, za pośrednictwem katalogu cyfrowego SMC lub na potrzeby dobrowolnej subskrypcji e-Matters. Wszystkie zebrane informacje są częścią bazy danych będącej w posiadaniu European Marketing Center SMC. Gwarantowane jest zgodne z prawem obchodzenie się z danymi.

SMC gwarantuje zgodne z prawem zbieranie, gromadzenie i przechowywanie danych. SMC w żadnym wypadku nie udostępnia, nie wynajmuje i nie sprzedaje danych kontaktowych osobom trzecim.

Zgodnie z Dyrektywą 95/46/EC Parlamentu Europejskiego zachowujesz prawa do dostępu, zmiany danych i anulowania subskrypcji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących subskrypcji e-Matters, możesz skontaktować się z SMC pod adresem communications@smc.at.

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es