Wenn diese Nachricht nicht korrekt angezeigt wird, wechseln Sie bitte zur Online-Version.
April 2017
 
   
    

Liebe Leser,
Effizienz stellt das Verhältnis Input zu Output, also die Kosten-Nutzen-Relation dar. Mit einem möglichst geringen Aufwand eine möglichst hohe Leistung erzielen - genau dies ist der Fall bei unseren neuen Zylindern der Serie J.


Bei ihrer Entwicklung haben unsere Ingenieure drei grundlegende, entscheidende Kriterien berücksichtigt: Optimierung der Maschinengröße, höhere Maschineneffizienz und verbesserte Wettbewerbsfähigkeit.
Beide Zylinderkonzepte beruhen auf einer sorgfältigen Planung bis ins kleinste Detail. Auf diese Weise bieten sie die erwartete Leistung und maximale Effizienz.


April ist ein guter Monat, um über Effizienz nachzudenken - finden Sie nicht?

Willkommen zur neuesten Ausgabe von e-Matters,
Ihr e-Matters Team

       


  Innovationen auf einen Blick

SMC J-Zylinder - Einsatzbereit für maximale Effizienz


Mit SMC J-Zylindern können Sie:

  • kosteneffiziente Maschinen bauen - dank Miniaturisierung anderer Komponenten
  • Ihre Produktivität steigern - verbesserte Zykluszeiten dank Gewichtsreduktion der bewegten Teile
  • Abmessungen Ihrer Maschine reduzieren - dank sehr kompakter Bauform

Serie JMGP - Kompaktzylinder mit Führung und Doppelkolben


       
  • Geringes Gewicht von nur 600 g (Ø 32 - Hub 25 mm)
  • Hübe bis zu 200 mm
  • Kolben-Ø: 12 mm bis 100 mm
  • 3 Montageoptionen
  • Druckluftanschluss von 4 Seiten möglich
  • Elastische Dämpfung beidseitig
 Erfahren Sie alle Details über die Serie JMGP hier >>>>
       

Die Serie JMGP ist die ideale Lösung zur Steigerung der Effizienz der Z-Achse bei Transfer- oder Handlingsystemen. Warum? Weil durch die Gewichtsreduzierung die Größe der elektrischen Antriebe der einzelnen Achsen verringert werden kann.



Serie JCQ - Kompaktzylinder


       
  • Geringes Gewicht von nur 176 g (Ø 32 - Hub 25 mm)
  • Hübe bis zu 50 mm
  • Kolben-Ø: 12 mm bis 100 mm
  • Runde Signalgeber können direkt montiert werden
  • Signalgeber können an 4 Seiten montiert werden
  • Die Signalgeber stehen nicht über das Zylindergehäuse hinaus.
 Erfahren Sie alle Details über die Serie JCQ hier >>>>
       

Die Serie JCQ ist die ideale Lösung für Roboterarme, wo durch die Gewichtsreduktion der Zylinder höhere Betriebsleistung, schnellere Bewegungen sowie kürzere Zykluszeiten ermöglicht werden und die Gesamtproduktivität verbessert wird.





  Weitere Innovationen in diesem Monat

 

Serie AS-X790 - Drosselrückschlagventil mit Steckanschluss, Winkelausführung für M3

Durchflusskontrolle auf Knopfdruck

 

  • Einfache Montage und Wartung - großer fixierbarer Drehknopf für eine einfache Einstellung und Verriegelung
  • Verbessern Sie Ihre Prozessqualität - verbesserte Reproduzierbarkeit der Einstellungen
  • Sichern Sie sich eine robuste Lösung mit verbesserter Vibrationsbeständigkeit und vermeiden Sie Verformungen durch übermäßige Anzugsmomente.
Die neu hinzugefügte Anschlussgröße M3 ist ideal zur Verwendung mit den Zylindern der Serien JMGP und JCQ sowie in Kombination mit Kompaktzylindern und kleinen Greifern geeignet.

 Erfahren Sie alle Details über die Serie AS-X790 hier >>>>

   
  SMC ist direkt in Ihrer Nähe

   Merken Sie folgende Termine für die kommenden
   Monate vor...

Interpack 2017
Düsseldorf, Deutschland
Halle 15 / Stand D58
4. - 10. Mai
Von Ideen zu Lösungen


   Alle Details zur Interpack 2017 erfahren Sie hier >>>>

Laser World of Photonics 2017
München, Deutschland
Halle B3, Stand B3.351
26. - 29. Juni



 




Ihre Kontaktinformationen wurden aufgrund Ihrer Registrierung im SMC Digitalen Katalog bzw. Ihrer Registrierung für e-Matters, den SMC Newsletter, gesammelt. Alle gesammelten Informationen sind Teil der Datenbank von SMC European Marketing Centre (kurz: EMC).

SMC garantiert einen gesetzesgetreuen Umgang mit Ihren Daten. SMC wird diese Informationen unter keinen Umständen teilen, verkaufen, weitergeben oder dritten Parteien bekanntgeben.

In Einhaltung der Richtline 95/46/EC des Europäischen Parlaments haben Sie jederzeit das Recht auf Zugriff, Berichtigung, Abmeldung oder Einspruch. Bitte kontaktieren Sie dazu SMC unter communications@smc.at.

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es