Si ce message ne s'affiche pas correctement, veuillez consulter la version en ligne.
Avril 2017
 
   
    

Cher lecteur,
L'une des définitions de l'efficacité est « la capacité d'accomplir une tâche avec un minimum de dépenses en termes de temps et d'efforts ». Cela correspond exactement à l'essence de nos nouveaux vérins J.


Lors de leur conception, nos ingénieurs ont pris en compte trois concepts essentiels et toujours importants : l'optimisation de la taille de la machine, l'efficacité des machines et la compétitivité accrue.
Ces vérins sont basés sur l'étude des plus petits détails; ainsi, ils permettent d'obtenir les performances attendues tout en offrant une efficacité maximale.


Avril est le bon mois pour penser 'efficacité', n'est-ce pas ?

Bienvenue dans l'édition d'Avril d'e-Matters,
L'équipe e-matters

       


  Principales nouveautés

Vérins J de SMC - Adaptés à vos besoins - Efficacité maximum


Grâce aux vérins J de SMC, vous pourrez :

  • Réaliser des machines rentables - En réduisant la taille des autres composants
  • Augmenter votre productivité - Durée de cycle améliorée en raison de la légèreté du vérin
  • Réduire les dimensions de votre machine - Extrêmement compacte.

Série JMGP - Vérin compact guidé


       
  • Poids léger de 600 g (Ø 32 - course de 25 mm)
  • Courses de 200 mm.
  • Alésages (Ø) : 12 mm à 100 mm
  • 3 options de montage
  • Le raccordement est possible dans 4 directions.
  • Amortisseur élastique.
 Pour tout savoir sur la série JMGP >>>>
       

La série JMGP est la solution idéale pour augmenter l'efficacité d'un axe Z dans un système de transfert ou de manutention, où la réduction du poids se traduit par une réduction de la taille de l'actionneur électrique de l'autre axe.



Série JCQ - Vérin compact


       
  • Poids léger de 176 g (Ø 32 - course de 25 mm)
  • Courses de 50 mm
  • Alésages (Ø) : 12 mm à 100 mm
  • Les détecteurs de type arrondi se montent directement.
  • Possibilité de monter les détecteurs sur 4 faces.
  • Les détecteurs D-M9 ne dépassent pas du corps du vérin.
 Pour tout savoir sur la série JCQ >>>>
       

La série JCQ est la solution idéale pour les bras de robot sur lesquels le poids réduit du vérin contribue à augmenter les performances opérationnelles, accélérer les mouvements, réduire la durée de cycle et améliorer la productivité globale.





  Encore plus d'innovations ce mois-ci

 

Série AS-X790 - Régleur de débit avec raccords instantanés, modèle coudé pour M3

Vitesse contrôlée par poussoir

 

  • Assemblage et entretien facile - Large bouton de type poussoir verrouillable facilitant le réglage et le verrouillage
  • Améliorez la qualité de votre procédé - Reproductibilité élevée du réglage
  • Obtenez une solution robuste avec une résistance améliorée aux vibrations - Prévenez également les déformations dues à un serrage excessif.
Le tout nouvel orifice M3 est idéal pour un usage avec les vérins JMGP et JCQ, ainsi que d'autres vérins compacts ou de petites pinces.

 Pour tout savoir sur la série AS-X790 >>>>

   
  SMC prêt de chez vous à

   Notez ces dates pour les mois à venir

Interpack 2017
Düsseldorf, Allemagne
Hall 15 / Stand D58
Du 4 au 10 mai
Des idées aux solutions


   Pour tout savoir sur Interpack 2017 >>>>

Laser World of Photonics 2017
Munich, Allemagne
Hall B3, Stand B3.351
Du 2 au 29 juin



 




Vos coordonnées ont été collectées par le site Web CADENAS, via la page du catalogue numérique de SMC et après souscription volontaire à la publication e-matters. Toutes ces coordonnées font partie de la base de données qui appartient à European Marketing Centre de SMC, et nous garantissons leur utilisation dans les limites légales.

Vos données personnelles ne sont en aucun cas partagées, louées, vendues ou divulguées de quelque façon que ce soit par SMC à des tiers.

Conformément à la Directive 95/46/EC du Parlement européen, vous avez à tout moment le droit d'exercer vos droits d'accès, de rectification, d'annulation ou d'opposition définis dans la législation mentionnée en prenant contact avec SMC à l'adresse suivante emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es