Se questo messaggio non venisse visualizzato correttamente, consultare la versione on-line.
Aprile 2017
 
   
    

Gentile cliente,
Una delle definizioni di efficienza è "la capacità di eseguire un lavoro con il minimo impiego di tempo e sforzi." Ciò è esattamente in linea con l´essenza dei nostri nuovi cilindri J.


Durante la progettazione, i nostri ingegneri avevano tre concetti fondamentali in mente: ottimizzazione delle dimensioni della macchina, migliore efficienza del macchinario e maggiore competitività.
Grazie alla progettazione nei minimi dettagli sono in grado di offrire ottime prestazioni e allo stesso tempo la massima efficienza.


Aprile è un buon mese per pensare all´efficienza, non trovate?

Benvenuto all´edizione di aprile di e-Matters,
Il team e-matters

       


  Innovazione in evidenza

Cilindri J SMC - Adatti per l'ottimizzazione meccanica - Massima efficienza


Con i cilindri J SMC potrete:

  • Realizzare macchine economiche - Sottodimensionando altri componenti
  • Aumentare la sua produttività - Miglioramento del tempo ciclo grazie alla leggerezza dei cilindri
  • Ridurre le dimensioni della vostra macchina - Altamente compatta.

Serie JMGP - Cilindro compatto guidato


       
  • Pesa solo 600 gr (Ø 32 - corsa 25 mm)
  • Corse fino a 200 mm
  • Diametri (Ø): da 12 mm a 100 mm
  • 3 opzioni di montaggio
  • Connessione disponibile su 4 lati
  • Paracolpi elastico.
 Scoprite tutto sulla serie JMGP qui >>>>
       

La serie JMGP è la soluzione ideale per aumentare l´efficienza dell´asse Z in un sistema di trasferimento o movimentazione, dove la riduzione del peso si traduce in un sottodimensionamento della dimensione dell´attuatore elettrico dell´altro asse.



Serie JCQ - Cilindro compatto


       
  • Pesa solo 176 gr (Ø 32 - corsa 25 mm)
  • Corse fino a 50 mm
  • Diametri (Ø): da 12 mm a 100 mm
  • È possibile montare i sensori rotondi direttamente sui sensori
  • Possibilità di montaggio dei sensori su 4 lati
  • I sensori non sporgono dal corpo del cilindro.
 Scoprite tutto sulla serie JCQ qui >>>>
       

La serie JCQ è la soluzione ideale per i bracci dei robot dove il peso ridotto del cilindro consente di aumentare le prestazioni operative, favorire movimenti più rapidi, ridurre il tempo ciclo e aumentare la produttività.





  Altre innovazioni di questo mese

 

Serie AS-X790 - Regolatore di flusso con raccordi istantanei, modello a gomito per M3

Regolazione del flusso con un semplice tocco

 

  • Montaggio e manutenzione facilitati - Manopola bloccabile più grande che semplifica le operazioni di regolazione e bloccaggio
  • Migliora la qualità di processo - Riproducibilità di regolazione elevata
  • Soluzione robusta con maggiore resistenza alle vibrazioni - Prevenzione delle deformazioni dovute a serraggio eccessivo.
La nuova dimensione dell´attacco M3, lo rende ideale per essere utilizzato insieme ai cilindri JMGP e JCQ, così come con altri cilindri compatti o piccole pinze.

 Scoprite tutto sulla serie AS-X790 qui >>>>

   
  SMC sarà presente a

   Prendete nota della data per i mesi futuri

Interpack 2017
Dusseldorf, Germania
Padiglione 15 / Stand D58
4-10 maggio
Dalle idee alle soluzioni


   Scoprite tutti i dettagli di Interpack 2017 qui >>>>

Laser World of Photonics 2017
Monaco, Germania
Padiglione B3, Stand B3.351
26-29 giugno



 




I vostri contatti sono stati raccolti attraverso il sito web CADENAS, attraverso la pagina del catalogo digitale di SMC e con l'iscrizione volontaria alle e-matters. Tutti i vostri dati personali sono parte del database di proprietà del centro marketing europeo di SMC e ne garantiamo l'uso legale.

Tutti i vostri dati personali sono parte del database di proprietà del centro marketing europeo di SMC e ne garantiamo l'uso legale. SMC non condivide, noleggia, vende o rende altrimenti noti i vostri dati personali a terzi in nessun caso.

In conformità con la Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo, potete esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso, rettifica, eliminazione od opposizione riconosciuto dalla legge citata mettendovi in contatto con SMC all'indirizzo emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es