Jeżeli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, proszę zapoznaj się z wersją online.
Kwiecień 2017
 
   
    

Szanowny Czytelniku,
Jedną z definicji wydajności jest "możliwość wykonania zadania minimalnym nakładem zasobów". Idealnie opisuje ona nasze nowe siłowniki.


Przy ich projektowaniu, nasi inżynierowie mieli na uwadze optymalizację wielkości maszyny, zwiększenie efektywności i konkurencyjności.
Projekty obu siłowników oparto na wnikliwej analizie najmniejszych szczegółów, dzięki czemu spełnią wymaganą funkcję jednocześnie zapewniając maksymalną wydajność.


Kwiecień to dobry miesiąc, żeby pomyśleć o wydajności, nie sądzisz?

Witamy w kwietniowej edycji e-Matters,
Zespół e-Matters

       


  Rzut okiem na innowacje

Siłowniki J SMC - Minimum wysiłku, maksimum efektu


Dzięki siłownikom J SMC:

  • Zbudujesz efektywne kosztowo maszyny - zmniejszając pozostałe komponenty
  • Zwiększysz produktywność - skrócony czas cyklu dzięki niskiej masie siłowników
  • Zmniejszysz swoją maszynę - dzięki kompaktowym wymiarom.

Seria JMGP - kompaktowy siłownik z prowadnicami


       
  • Lekki (600g, Ø 32, skok 25 mm)
  • Skoki do 200mm
  • Wielkości tłoka (Ø): 12 do 100mm
  • 3 opcje montażu
  • Przyłącza dostępne z 4 stron
  • Amortyzacja elastyczna
 Dowiedz się więcej o serii JMGP tutaj >>>>
       

Seria JMGP to idealne rozwiązanie do zwiększenia wydajności w przenoszeniu elementów, gdzie redukcja masy skutkuje np. zmniejszeniem napędu elektrycznego przemieszczajacego układ w drugiej osi.



Seria JCQ - kompaktowy siłownik


       
  • Lekki (176g, Ø 32, skok 25 mm)
  • Skoki do 50 mm
  • Wielkości tłoka (Ø): 12 do 100mm
  • Możliwość bezpośredniego montażu czujników położenia tłoka w okrągłych rowkach
  • Możliwość montażu czujników położenia tłoka z czterech stron
  • Po montażu czuniki położenia tłoka nie wystają poza obrys siłownika.
 Dowiedz się więcej o serii JCQ tutaj >>>>
       

Seria JCQ to idealne rozwiązanie do napędzania ramion robota, gdzie dzięki zredukowanej masie pozwolą osiągnąć większą wydajność, skrócone czasy cyklu i zwiększoną produktywność.





  Więcej innowacji w tym miesiącu

 

Seria AS-X790 - Zawory dławiąco zwrotne ze złączami wtykowymi, typu kątowego do gwintu M3

Kontrola prędkości w zasięgu ręki

 

  • Łatwość montażu i obsługi - duże pokrętło regulujące blokowane na wcisk ułatwia ustawienie i blokowanie
  • Poprawa jakości - powtarzalność nastawy
  • Wytrzymałe rozwiązanie ze zwiększoną odpornością na wibracje.
Nowo dodany gwint M3 czyni z serii AS idealne rozwiązanie w zestawieniu z seriami JMGP, JCQ i innymi kompaktowymi napędami i chwytakami.

 Dowiedz się więcej o serii AS-X790 tutaj >>>>

   
  SMC będzie blisko Ciebie

   Zapisz w kalendażu

Interpack 2017
Dusseldorf, Niemcy
Hala 15 / stoisko D58
4-10 maja
Od pomysłów do rozwiązań


   Dowiedz się więcej o Interpack 2017 tutaj >>>>

Laser World of Photonics 2017
Monachium, Niemcy
Hala B3, stoisko B3,351
26-29 czerwca



 




Twoje dane kontaktowe zostały zebrane za pośrednictwem strony CEDENAS, za pośrednictwem katalogu cyfrowego SMC lub na potrzeby dobrowolnej subskrypcji e-Matters. Wszystkie zebrane informacje są częścią bazy danych będącej w posiadaniu European Marketing Center SMC. Gwarantowane jest zgodne z prawem obchodzenie się z danymi.

SMC gwarantuje zgodne z prawem zbieranie, gromadzenie i przechowywanie danych. SMC w żadnym wypadku nie udostępnia, nie wynajmuje i nie sprzedaje danych kontaktowych osobom trzecim.

Zgodnie z Dyrektywą 95/46/EC Parlamentu Europejskiego zachowujesz prawa do dostępu, zmiany danych i anulowania subskrypcji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących subskrypcji e-Matters, możesz skontaktować się z SMC pod adresem communications@smc.at.

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es