Eğer bu iletiyi düzgün görüntüleyemiyorsanız, lütfen inceleyiniz; Çevrim-içi versiyon
Nisan 2017
 
   
    

Değerli Okurumuz,
Verimliliğin tanımlarından biri, bir işi minimum zaman ve emek harcayarak başarı ile tamamlamaktır. Yeni J silindirlerimizin özü de bu tanımla tam olarak örtüşmektedir.


Mühendislerimiz tasarımlarını yaparken özellikle üç ana tema ve alışılagelmişin dışındaki kavramlar üzerinde durdular; makine boyutunun optimizasyonu, üst makine verimliliği ve artan rekabet gücü.
Her iki silindir konsepti de en ince ayrıntısına kadar düşünülerek tasarlanmıştır; bu sayede maksimum verimi sağlar ve aynı zamanda size beklenen performansı sunar.


Nisan, verimlilik açısından en güzel aydır. Sizce de öyle değil mi?

Nisan ayı e-bültenine hoş geldiniz,
e-Matters Ekibi

       


  Yeniliklere göz atın

SMC'nin J Silindirleri - Amaca Uygun - Maksimum Verimlilik


SMC J Silindirleri ile:

  • Maliyetlerde tasarruf elde edin - Diğer bileşenlerinizi küçültmenize imkan tanır.
  • Üretiminizi arttırın - silindirin hafifliği sayesinde daha kısa çevrim süreleri elde edilir.
  • Makinenizin boyutlarını küçültün - Oldukça kompakt bir üründür.

JMGP Serisi - Kompakt Yataklı Silindirler


       
  • 600 gr kadar hafiftir (Ø 32 - strok 25 mm)
  • 200 mm'e kadar strok seçeneği bulunur
  • Silindir çapı (Ø): 12 mm - 100 mm arasındadır
  • 3 montaj seçeneği sunar
  • 4 tarafından hortumlama mümkündür
  • Kauçuk yastıklama sunar.
 JMGP Serisi hakkında daha detaylı bilgi için lütfen buraya tıklayınız >>>>
       

JMGP Serisi, transfer yada elleçleme uygulamalarında, hafifliği sayesinde diğer eksenlerdeki elektrikli iş elemanı veya elemanlarının boyutsal küçülmelerine imkan tanıyarak, Z-eksenindeki verimi arttırmak için ideal bir çözümdür.



JCQ Serisi - Kompakt Silindirler


       
  • 176 gr kadar hafiftir (Ø 32 - strok 25 mm)
  • 50 mm'e kadar strok seçeneği bulunur
  • Silindir çapı (Ø): 12 mm - 100 mm arasındadır
  • Yuvarlak tip manyetik algılayıcılar doğrudan monte edilebilir
  • Manyetik algılayıcılar silindirin 4 yüzeyine de monte edilebilir.
  • Manyetik algılayıcılar silindir gövdesine çıkıntı yapmazlar
 JCQ Serisi hakkında daha detaylı bilgi için lütfen buraya tıklayınız >>>>
       

JCQ Serisi, silindirin hafifliği sayesinde hız, çevrim süresi, genel üretkenlik gibi performans artışı sağlayacağı robot kolları için ideal bir çözümdür.





  Bu ayın diğer yenilikleri

 

AS-X790 Serisi - Otomatik Rakorlu Hız Ayar Valfi, M3 Dirsek

Bir dokunuşunuzla hız kontrolü

 

  • Montaj ve bakım kolaylığı - Geniş bas-kitle tipi ayar düğmesi, ayar ve kitlemeyi kolaylaştırır.
  • Proses kalitesini iyileştirin - Yüksek ayar tekrarlanabilirliğine sahiptir.
  • Titreşime karşı dayanım sayesinde sağlam bir çözüm elde edin - aşırı sıkıştırma ile meydana gelen deformasyon önlenir.
Yeni eklenen M3 bağlantı ölçüsü, JMGP ve JCQ Silindirlerinin yanı sıra diğer kompakt silindirler veya küçük tutucular ile birlikte kullanılmak için idealdir.

 AS-X790 Serileri hakkında daha detaylı bilgi için lütfen buraya tıklayınız >>>>

   
  SMC her zaman yakınınızda

   Bu tarihi kaydedin

Interpack 2017
Düsseldorf, Almanya
Salon 15 / Stant D58
4-10 Mayıs
Fikirlerden çözümlere


   Interpack 2017 hakkında daha detaylı bilgi için
   lütfen buraya tıklayınız >>>>

Laser World of Photonics 2017
Münih, Almanya
Salon B3, Stant B3.351
28 - 29 Haziran



 




İletişim bilgileriniz CADENAS web sitesi, SMC Dijital Kataloğu ve e-matters abonelik kaydı üzerinden alınmıştır. Alınan bilgileriniz SMC Avrupa Pazarlama Merkezi'nin bilgi bankasında saklanacak olup, kanunlara uygun şekilde kullanılacağı garanti edilmektedir.

SMC, hiçbir durumda bilgilerinizi üçüncül bir kimse yada firma ile paylaşmaz, kiralamaz, satmaz.

Avrupa Parlamentosu'nun 95/46/EC Yönergesine ve Türkiye'nin 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanununa uygun olarak, istediğiniz anda kullanım, düzeltme veya iptal onayı için emcmarketing@smc.smces.es adresine mesaj atabilirsiniz.

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es