Si no visualiza correctamente el contenido de este email, haga clic aquí.
Mayo 2017
 
   
    

Estimado lector;

Todos sabemos, con certeza, que el sol se pone al finalizar el día y que entonces la luna aparece ante nuestros ojos. De igual forma sabemos, que el solsticio de verano comenzará, como cada año, en el mes de junio.


En SMC sabemos que si su aplicación utiliza un fluido que necesita conservar, nuestra válvula 2/3 vías para productos químicos es la solución. Su estructura y diseño garantizan que el fluido no dañará la válvula y viceversa.
Además entendemos y somos conscientes de la importancia de la seguridad. Visualice nuestro vídeo más abajo.


Sin lugar a dudas, es un alivio contar con colaboradores y productos en los que uno puede confiar, ¿no cree?.

Bienvenido a la edición de mayo de e-Matters,
Equipo e-Matters

       


  Innovación SMC

Válvula de 2/3 vías para productos químicos. Serie LVMK20/200

Fiabilidad absoluta

       
  • Previene la adherencia y corrosión del núcleo. Mantiene el fluido libre de contaminación, ya que no entra en contacto con piezas metálicas.
  • Un diafragma separa completamente el fluido de las partes móviles de la electroválvula.
  • Es de fácil limpieza y, por tanto, supone un ahorro en costes.
  • Simplifica la conexión de tubería. Ahorro de mano de obra. Conexión mediante espiga integrada.

 Más información sobre la serie LVMK20/200, aquí
       

La serie LVMK20 / 200 es la solución ideal para diferentes tipos de aplicaciones como: analizadores de sangre, instrumentos de llenado de líquidos o dispensadores de tinta, gracias a su estructura de junta aislante y su fácil limpieza.




 

  Otras innovaciones del mes

     

Sistema digital de control de presencia de pieza. Serie ISA3
Programar y listo

 

Este mes, ISA3 amplía sus características y beneficios, mejorando la serie con un nuevo cable de conexión centralizado añadido al bloque.

  • Gracias al cable centralizado el espacio de montaje se reduce considerablemente, así como el tiempo de instalación.
  • Configuración sencilla en solo 3 pasos.
  • Reducción del tiempo de control. Las condiciones del asiento de la pieza se pueden comprobar al instante.

 Más información sobre la serie ISA3, aquí
           

Sensor de presión para fluidos generales. Serie PSE570
Soporta la presión


Se han incorporado a la gama, 3 nuevos modelos con mayor presión nominal. Ahora alcanzan hasta 10 MPa.

  • Robusto, en términos de resistencia a excesos de presión y picos repentinos, y facilidad de conexión.
  • Un sensor para todas sus necesidades. Se puede usar para medir una amplia gama de fluidos habitualmente utilizados en procesos industriales.
  • Ahorre tiempo y dinero en cableado y tuberías. Dispone de conector M12 y monitor remoto.
 Más información sobre la serie PSE570, aquí




 Nuevo vídeo: válvulas de seguridad



   
  Nuestra presencia en ferias internacionales

Laser World of Photonics 2017


Munich, Alemania
Pabellón B3, stand 351
Del 26 al 29 de junio
Control de temperatura eficiente

No se pierda:
Nuestras soluciones para el control de temperatura
Nuestros productos para circuitos de refrigeración
Nuestras soluciones específicas para la industria del láser

¡Le esperamos!









Sus datos de contacto han sido recopilados a través del sitio Web de CADENAS, catálogo digital de SMC y de la suscripción voluntaria a e-matters. Todos los datos personales recogidos forman parte y son propiedad de la base de datos del Centro de Marketing Europeo de SMC y garantizamos un uso legal.

SMC no comparte, alquila, vende ni divulga sus datos personales a terceros bajo ninguna circunstancia.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 95/46 / CE del Parlamento Europeo, podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición poniéndose en contacto con SMC en la dirección emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es