Si ce message ne s'affiche pas correctement, veuillez consulter la version en ligne.
Mai 2017
 
   
    

Cher lecteur,

Tout comme vous savez que le soleil se couchera ce soir et que la lune apparaîtra, vous pouvez également être certain que le solstice d'été commencera officiellement le mercredi 21 juin à 12h24 (HAE).


Ce mois-ci, si votre application utilise un fluide que vous devez conserver, vous pouvez également avoir confiance en notre nouvelle électrovanne avec membrane de séparation. Sa structure d'étanchéité monobloc garantit que le fluide ne sera pas corrompu par le distributeur et vice versa.
De plus, ne manquez pas notre toute dernière animation, afin de vérifier que, chez SMC, « Votre sécurité est notre priorité ».


C'est un tel soulagement d'avoir quelque chose sur lequel compter, n'est-ce pas ?

Bienvenue dans l'édition de Mai de l'e-Matters,
L'équipe e-matters

       


  Principales nouveautés

Série LVMK20/200 - Electrovanne 2/3 avec membrane de séparation

Parfaitement fiable

       
  • Ayez confiance en sa fiabilité - Le joint monobloc évite toute adhérence et corrosion
  • Veillez à éviter toute pollution par le fluide - Le joint monobloc empêche le passage de fluide dans l'ensemble de l'électrodistributeur
  • Nettoyez-le facilement - Espace mort minimum
  • Simplifiez le raccordement - Raccord cannelé intégré.

 Pour tout savoir sur la série LVMK20/200 >>>>
       

La série LVMK20/200 est la solution idéale dans diverses applications, telles que les analyseurs de sang, les instruments de remplissage de liquide ou les distributeurs d'encre, dans lesquels la structure de joint monobloc et son nettoyage facile se traduisent par un excellent retour.




 

  Encore plus d'innovations ce mois-ci

     

Série ISA3 - Détecteur de pièces
Prêt, Partez

 

Ce mois-ci, l'ISA3 étend ses fonctionnalités avec un nouveau câble centralisé sur l'embase.

  • Économie de temps et d'argent - Réduction considérable de la consommation d'énergie et du temps d'installation grâce au câble centralisé
  • Installation facile - En 3 étapes seulement
  • Réduction du temps de vérification - L'état de positionnement des pièces peut être contrôlé en un coup d'œil.

 Pour tout savoir sur la série ISA3 >>>>
           

Série PSE570 - Capteur de pression pour fluides conventionnels
Relevez le défi de la pression


3 nouveaux modèles dotés d'une pression nominale plus élevée ont été ajoutés aux modèles actuels. Ils atteignent jusqu'à 10 MPa.

  • Obtenez une solution durable - Haute résistance aux surpressions, aux surtensions brusques et aux environnements difficiles
  • Dotez-vous d'un seul capteur pour tous vos besoins - Une vaste gamme de fluides mesurés, 6 plages de pression nominales au choix et 2 spécifications de sortie au choix
  • Gagnez du temps et de l'argent lors du câblage et du raccordement - Connecteur M12 et surveillance à distance.
 Pour tout savoir sur la série PSE570 >>>>




 Vidéo des nouveaux produits : soupapes de sûreté



   
  SMC prêt de chez vous à

Laser World of Photonics 2017


Munich, Allemagne
Hall B3, Stand 351
Du 26 au 29 juin
Précis et efficace

Venez découvrir nos :
Solutions de contrôle de la température
Produits pour circuits de refroidissement
Produits d'automatisation autour de la technologie laser

Nous vous attendons !









Vos coordonnées ont été collectées par le site Web CADENAS, via la page du catalogue numérique de SMC et après souscription volontaire à la publication e-matters. Toutes ces coordonnées font partie de la base de données qui appartient à European Marketing Centre de SMC, et nous garantissons leur utilisation dans les limites légales.

Vos données personnelles ne sont en aucun cas partagées, louées, vendues ou divulguées de quelque façon que ce soit par SMC à des tiers.

Conformément à la Directive 95/46/EC du Parlement européen, vous avez à tout moment le droit d'exercer vos droits d'accès, de rectification, d'annulation ou d'opposition définis dans la législation mentionnée en prenant contact avec SMC à l'adresse suivante emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es