Se questo messaggio non venisse visualizzato correttamente, consultare la versione on-line.
Maggio 2017
 
   
    

Gentile cliente,

Come può stare sicuro che stasera tramonterà il sole e sorgerà la luna, può stare altrettanto sicuro che il solstizio d’estate inizierà ufficialmente mercoledì 21 giugno alle 04:24 UTC (Universal Time Coordinated).


Questo mese, se la sua applicazione utilizza un fluido che deve essere protetto, può stare sicuro con le nostre valvole a separazione. La struttura della guarnizione di blocco garantisce che la valvola non danneggi il liquido e viceversa.
Inoltre, non perda la nostra ultima animazione, in cui potrà constatare che per SMC “La sua sicurezza è il nostro obiettivo”.


È un grande sollievo avere delle sicurezze, non trova?

Benvenuto all'edizione di maggio di e-Matters,
Il team e-matters

       


  Innovazione in evidenza

Serie LVMK20/200; valvola a separazione, 2/3 vie ad azionamento diretto

Elevata affidabilità

       
  • Sicurezza di affidabilità - La guarnizione di blocco previene l’inceppamento e la corrosione dell’armatura
  • Sicurezza di prevenire l’inquinamento dei fluidi - La guarnizione di blocco impedisce al fluido di entrare nell’assieme solenoide
  • Facilità di pulizia - Spazi superflui ridotti al minimo
  • Connessioni semplificate - Raccordi a resca integrati.

 Scopra tutte le novità sulla serie LVMK20/200 qui >>>>
       

La serie LVMK20/200 è la soluzione ideale per svariate applicazioni, come analizzatori del sangue, riempitrici per liquidi o dispenser per inchiostro, per cui la struttura della guarnizione di blocco e la facilità di pulizia si traducono in grandi vantaggi.




 

  Altre innovazioni di questo mese

     

Serie ISA3: sensore digitale di posizionamento
Lo setti ed è pronto all'utilizzo

 

Questo mese, ISA3 amplia le sue caratteristiche ed i suoi vantaggi potenziando la serie con un nuovo cavo centralizzato.

  • Risparmio di risorse economiche ed operative - Notevole riduzione dei consumi energetici e dei tempi di installazione grazie al cavo centralizzato
  • Facile da installare, in solo 3 passaggi
  • Riduzione dei tempi di verifica - È possibile verificare a colpo d’occhio le condizioni della sede di un pezzo.

 Scopra tutte le novità sulla serie ISA3 qui >>>>
           

Serie PSE570: pressostato per fluidi generici
Ampio range di pressioni


3 nuovi modelli con un campo di pressione nominale maggiore sono stati aggiunti a quelli già esistenti. Ora raggiungono i 10 MPa.

  • Una soluzione durevole - Elevata resistenza alla pressione eccessiva, ai picchi improvvisi, a condizioni ambientali difficili.
  • Un sensore per ogni esigenza - Un’ampia gamma di fluidi applicabili, 6 range di pressione nominale selezionabili e 2 specifiche di uscita selezionabili
  • Risparmio di tempo e denaro in cablaggi e connessioni - Connettore M12 e monitoraggio remoto.
 Scopra tutte le novità sulla serie PSE570 qui >>>>




 Video sui nuovi prodotti: Valvole di sicurezza



   
  SMC sarà presente a

Laser World of Photonics 2017


Monaco, Germania
Hall B3, Stand 351
26-29 giugno
Tempra intelligente ed efficace

Ci venga a trovare e scoprirà:
Soluzioni per la regolazione della temperatura
Prodotti per circuiti di raffreddamento
Prodotti per l’automazione, settore laser

L’aspettiamo!









I vostri contatti sono stati raccolti attraverso il sito web CADENAS, attraverso la pagina del catalogo digitale di SMC e con l'iscrizione volontaria alle e-matters. Tutti i vostri dati personali sono parte del database di proprietà del centro marketing europeo di SMC e ne garantiamo l'uso legale.

Tutti i vostri dati personali sono parte del database di proprietà del centro marketing europeo di SMC e ne garantiamo l'uso legale. SMC non condivide, noleggia, vende o rende altrimenti noti i vostri dati personali a terzi in nessun caso.

In conformità con la Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo, potete esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso, rettifica, eliminazione od opposizione riconosciuto dalla legge citata mettendovi in contatto con SMC all'indirizzo emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es