Jeżeli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, proszę zapoznaj się z wersją online.
 
   
    

Szanowny Czytelniku,

Dziś wieczorem zajdzie słońce, a księżyc wzejdzie, to pewne jak przesilenie letnie, które zacznie się w środę 21 czerwca o 01:34.


Jeżeli aplikacja wymaga sterowania przepływem czystego płynu, to można mieć pewność, że nasz nowy zawór odseparowany od medium sprosta zadaniu. Jego budowa gwarantuje, że zawór nie zanieczyści płynu i na odwrót.
Nie przegap też naszej najnowszej animacji i przekonaj się, że Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.


To duża ulga, mieć coś czemu można zaufać, nie sądzisz?

Witamy w majowej edycji e-Matters
Zespół e-Matters

       


  Rzut okiem na innowacje

Seria LVMK20/200 - Zawór odseparowany od medium 2/3

Absolutnie godny zaufania

       
  • Niezawodne działanie - budowa zapobiega zaklejaniu i korozji armatury
  • Odseparowany zespół cewki - czysty płyn
  • Łatwe płukanie - minimalna martwa objętość
  • Uproszczone oprzewodowanie - zintegrowane przyłącza do nasadzania przewodów.

 Dowiedz się więcej o serii LVMK20/200 tutaj >>>>
       

Seria LVMK20/200 to idealne rozwiązanie w wielu różnych aplikacjach, takich jak analiza krwi, urządzenia napełniające płynem i dozowniku tuszu, w których uszczelnienie separujące i łatwość mycia są kluczowe.




 

  Więcej innowacji w tym miesiącu

     

Seria ISA3 - Pneumatyczny czujnik obecności elementu
Ustaw i działaj

 

ISA3 rozszerza swoje możliwości, dzięki zbiorczemu kablowi przyłączeniowemu.

  • Oszczędzaj czas i pieniądze - zauważalna redukcja zużycia energii i czasu instalacji.
  • Łatwe ustawienie - w tylko 3 krokach
  • Zredukowany czas pomiaru - pasowanie elementów można zweryfikować na pierwszy rzut oka.

 Dowiedz się więcej o serii ISA3 tutaj >>>>
           

Seria PSE570 - czujnik ciśnienia do płynów ogólnych
Wytrzyma presję


Dodano 3 nowe modele z podwyższonym ciśnieniem pracy do istniejącego zakresu. Teraz to nawet 10 MPa.

  • Wyposaż się w długotrwałe rozwiązanie - wysoka trwałość na agresywne środowisko i skoki ciśnenia.
  • Jeden czujnik dla wszystkich Twoich potrzeb - szeroki zakres odpowiednich płynów, 6 wybieralnych zakresów ciśnienia, 2 wybieralne typy sygnału.
  • Oszczędzaj czas i pieniądze na podłączanie i oprzewodowanie - konektor M12 i zdalne monitorowanie.
 Dowiedz się więcej o serii PSE570 tutaj >>>>




 Nowe wideo produktowe: Zawory bezpieczeństwa



   
  SMC będzie blisko Ciebie

Laser World of Photonics 2017


Monachium, Niemcy
Hala B3, Stoisko 351
26 - 29 czerwca
Na chłodno i efektywnie

Przyjdź i dowiedz się więcej o naszych:
Rozwiązaniach w kontroli temperatury
Produktach do układów chłodniczych
Produktów w automatyce wokół laserów

Zobaczymy się na miejscu!









Twoje dane kontaktowe zostały zebrane za pośrednictwem strony CEDENAS, za pośrednictwem katalogu cyfrowego SMC lub na potrzeby dobrowolnej subskrypcji e-Matters. Wszystkie zebrane informacje są częścią bazy danych będącej w posiadaniu European Marketing Center SMC. Gwarantowane jest zgodne z prawem obchodzenie się z danymi.

SMC gwarantuje zgodne z prawem zbieranie, gromadzenie i przechowywanie danych. SMC w żadnym wypadku nie udostępnia, nie wynajmuje i nie sprzedaje danych kontaktowych osobom trzecim.

Zgodnie z Dyrektywą 95/46/EC Parlamentu Europejskiego zachowujesz prawa do dostępu, zmiany danych i anulowania subskrypcji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących subskrypcji e-Matters, możesz skontaktować się z SMC pod adresem communications@smc.at.

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es