Si ce message ne s'affiche pas correctement, veuillez consulter la version en ligne.
Juin 2017
 
   
    

Cher lecteur,


L'origine des tongs d'aujourd'hui nous ramène aux États-Unis dans les années 50. Pour leur design simple, les usines américaines se sont penchées sur les zoris : les sandales japonaises de base.


Le secret de leur succès repose sur leur simplicité ; après tout, l'été est vraiment la saison pour adopter la simplicité. Ainsi, Juin est le mois idéal pour vous présenter notre dernier régleur de débit; la version économie d'énergie. Economique, tout simplement.

Ce mois révèle également nos deux dernières vidéos produits.


Alors enfilez vos tongs et flânons ensemble à travers l'été.

Bienvenue dans l'édition de Juin de l’e-Matters
L’équipe d’e-matters

       


  Principales nouveautés

Séries AS-R & AS-Q - Régleurs de débit économiques

Economisez, tout simplement

        Contrôlez la vitesse de votre vérin et disposez de l’efficacité énergétique. Si votre vérin effectue une course retour sans charge, ce régleur de débit peut réduire votre consommation d'air jusqu’à 30 %.
  • Économisez votre consommation d’air - Réduisez la pression sur la course de retour (réglée à 0.2 MPa)
  • Utilisez-le facilement - Ajustez tout simplement la vitesse du vérin à vos exigences
  • Gardez le rythme de votre productivité - Pas de délai dans le temps de réponse.

 Pour tout savoir sur les séries AS-R & AS-Q >>>>
       

Les régleurs de débit économiques de SMC sont la solution idéale pour les applications transférant une pièce lors de la course de travail et ne transférant aucune pièce (ou charge) lors de la course de retour. La consommation d’air peut être réduite grâce au régulateur intégré dans le régleur de débit économique.




 

  Nouveautés estivales de SMC

     

Vérins J de SMC - Adapté à vos besoins avec un maximun efficacité

Grâce aux vérins J de SMC, vous pourrez :

  • Réaliser des machines rentables - En réduisant la taille des autres composants
  • Augmentez votre productivité - Durée de cycle améliorée en raison de la légèreté du vérin
  • Réduisez les dimensions de votre machine - Extrêmement compacte.

 Pour tout savoir sur les vérins J >>>>
     





Série MHM-X6400 - Préhenseur magnétique







Vos coordonnées ont été collectées par le site Web CADENAS, via la page du catalogue numérique de SMC et après souscription volontaire à la publication e-matters. Toutes ces coordonnées font partie de la base de données qui appartient à European Marketing Centre de SMC, et nous garantissons leur utilisation dans les limites légales.

Vos données personnelles ne sont en aucun cas partagées, louées, vendues ou divulguées de quelque façon que ce soit par SMC à des tiers.

Conformément à la Directive 95/46/EC du Parlement européen, vous avez à tout moment le droit d'exercer vos droits d'accès, de rectification, d'annulation ou d'opposition définis dans la législation mentionnée en prenant contact avec SMC à l'adresse suivante emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es