Se questo messaggio non si visualizza correttamente, consultare la versione on-line.
Agosto 2017
 
   
    

Gentile cliente,


Dopo un’esibizione al Grand Ole Opry di Nashville, il manager della sala disse a Elvis che era meglio che se ne tornasse a Memphis a guidare i camion (la sua precedente attività). Se gli avesse dato ascolto, il mondo non avrebbe mai avuto il “Re del Rock and Roll”. Elvis però non si è dato per vinto. Il suo destino era la notorietà.


Essere al centro della notorietà è confortante e appagante. Questo mese vi presentiamo la nostra ampia e flessibile gamma di attuatori e controllori elettrici.


E inoltre: il video di un altro nuovo prodotto e le ultimissime notizie per accogliere insieme il mese di settembre.

Benvenuto all’edizione di agosto di e-Matters.
Il Team e-matters

       


  Attuatori elettrici di SMC: controlla il movimento

Attuatore elettrico SMC:

  • Qualsiasi movimento, ovunque, come vuoi - Allineamento, rotazione, presa,…un mondo di possibilità per adattarsi alle applicazioni, in più si possono usare i nostri LE Motorless con qualsiasi tipo di motore
  • Adattabile alle tue esigenze - Disponibiltà di I/O Digitali o Trasmissione Seriale; inoltre, è possibile comandare fino a 4 attuatori elettrici contemporaneamente in modo sincronizzato mediante il controllore multiasse
  • Rendi più Smart la tua fabbrica - Le nostre soluzioni elettriche vanno incontro alle esigenze dell'Industria 4.0
 Scopri tutti i dettagli sugli attuatori elettrici qui:
       



  Le altre innovazioni di questo mese

       

Serie PSE300AC: monitor per sensore con display a 3 visualizzazioni

Visualizzazione semplice

  • Semplificazione: un unico display per controllare flusso, pressione o qualsiasi sensore con uscita da 1-5 V o 4-20 mA
  • Maggiori informazioni a colpo d’occhio: è possibile visualizzare contemporaneamente 2 parametri specifici (valore di regolazione e misurato)
  • Garanzia di durata: grado di protezione IP65
  • Riduzione dei tempi di installazione – Connettore M12.
 Scopri tutti i dettagli sulla serie PSE300AC qui:
 
       
  Gli appuntamenti di settembre
A settembre SMC sarà con voi a
Drinktec 2017
Monaco, Germania
Hall B3, Stand 510
Soluzioni versatili: la nostra specialità
 
EMO 2017
Hannover, Germania
Hall 6, Stand H66
Soluzioni per le migliori prestazioni
 






I vostri contatti sono stati raccolti attraverso il sito web CADENAS, tramite la pagina del catalogo digitale di SMC e con l'iscrizione volontaria alle e-matters. Tutti i vostri dati personali sono parte del database di proprietà del centro marketing europeo di SMC e ne garantiamo l'uso legale.

Tutti i vostri dati personali sono parte del database di proprietà del centro marketing europeo di SMC e ne garantiamo l'uso legale. SMC non condivide, noleggia, vende o rende altrimenti noti i vostri dati personali a terzi in nessun caso.

In conformità con la Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo, potete esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso, rettifica, eliminazione od opposizione riconosciuto dalla legge citata mettendovi in contatto con SMC all'indirizzo emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es