Si no visualiza correctamente el contenido de este email, haga
clic aquí. |
|
 |
    |
Septiembre 2017 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
Estimado lector;
Como señala Josh Gates, presentador estadounidense y viajero profesional ,"Travel is motion". Algo similar, decía Newton cuando mencionaba "las cosas que empiezan a moverse quieren seguir moviéndose". Para todos los amantes del movimiento y los viajes no existe, sin duda, mejor remedio para la melancolía post-viaje que desenrollar nuevamente un mapa y liberar la imaginación soñando con futuras experiencias.
Mientras tanto y volviendo a la realidad industrial, para liberar la presión en su línea, presentamos este mes una válvula de alivio de presión residual con un diseño modular que se conectará fácilmente a sus unidades F.R.L
Sin duda, dos remedios eficaces para liberar la presión.
Bienvenidos a la edición de septiembre de e-Matters.
Equipo e-Matters
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
Innovación SMC |
 |
|
|
Electroválvula de descarga modular. Series VP517/717
La forma modular de regular el aire
 |
|
- Compatible con su unidad FRL - Conexión modular
- Reduzca su consumo - Tan solo 0,35 W
- Resistente - Protección IP65
Más información sobre la serie VP517 / 717, aquí |
|
|
La serie VP517 / 717 es la solución ideal para cualquier proceso de fabricación con equipos de preparación de aire, en los que se precise evacuar toda la presión residual en la línea. Por ejemplo, realizar trabajos de mantenimiento.

|
|
Otras innovaciones del mes |
 |
 |
|
Válvula antiretorno pilotada, modelo cuerpo metálico. Serie AS-X785
Para los ambientes más exigentes

- Posibilidad de realizar paradas intermedias o para evitar caídas de carga inesperadas.
- Diseñada para su uso en condiciones duras - El uso de un cuerpo metálico mejora la resistencia mecánica y a la intemperie.
- Diferentes posibilidades de conexión - Posibilidad de conectar tres modelos a roscas hembra y conexiones instantáneas.
Más información sobre la serie AS-X785,
aquí |
|
|
 |
|
Flujostato digital de tipo electromagnético. Serie LFE-X8
Visible reducción de costes

La ampliación de gama de la serie LFE incluye piezas de conexión de acero inoxidable 304. Este desarrollo está especialmente diseñado para ofrecer una mejor resistencia y, más específicamente, para optimizar las aplicaciones sensibles al cobre.
- Reduzca sus costes - Buena visibilidad del estado de cada switch.
- Reduzca el tiempo de montaje en los supuestos de modificaciones posteriores del diseño - La dirección de caudal puede cambiarse después de la instalación.
- Disponga de un interruptor sin obstrucciones - Flujo suave del fluido que evita la obstrucción por partículas extrañas.
Más información sobre la serie LFE-X8, aquí |
|
|
Visítenos en: |
 |
 |
|
Compamed 2017
Düsseldorf, Alemania
Pabellón 8B, Stand H04
Del 13 al 16 de noviembre
Ponemos el corazón en cada aplicación
|
Visítenos y tendrá la oportunidad de conocer nuestras soluciones para:
- Control de fluidos
- Control térmico
- Automatización de procesos
- Sensórica
- Automatización de laboratorio
Y nuestras soluciones de montaje general.
Esperamos su visita. |

Sus datos de contacto han sido recopilados a través del sitio Web de CADENAS, catálogo digital de SMC y de la suscripción voluntaria a e-matters. Todos los datos personales recogidos forman parte y son propiedad de la base de datos del Centro de Marketing Europeo de SMC y garantizamos un uso legal.
SMC no comparte, alquila, vende ni divulga sus datos personales a terceros bajo ninguna circunstancia.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 95/46 / CE del Parlamento Europeo, podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición poniéndose en contacto con SMC en la dirección emcmarketing@smc.smces.es |
SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain emcmarketing@smc.smces.es |
|
|
|