Se questo messaggio non si visualizza correttamente, consultare la versione on-line.
Settembre 2017
 
   
    

Gentile cliente,


Secondo il viaggiatore professionista Josh Gates, "il viaggio è un movimento, e come Newton ha sottolineato, le cose che iniziano a muoversi, vorrebbero continuare a muoversi. Non c'è rimedio migliore che srotolare una mappa e lasciare viaggiare l'immaginazione"


E per liberare la pressione nella vostra linea, questo mese vi presentiamo una valvola per scarico della pressione residua con un design modulare che si collega facilmente alle Unità FRL.

Due rimedi efficaci per scaricare la pressione.


Benvenuti nell'edizione di settembre dell'e-Matters,
Il Team e-matters

       


  Innovazione in evidenza

Serie VP517/717, Elettrovalvola a 3 vie per scarico della pressione residua

La soluzione modulare per intercettare l'aria

       
  • Per il collegamento ad unità F.R.L. - Connessione modulare
  • Riduce i vostri consumi - Assorbimento inferiore a 0,35 W
  • Resistente - Grado di protezione IP65

 Per tutte le informazioni sulla serie VP517/717, clicca qui >>>>
       

La serie VP517/717 è la soluzione ideale in qualsiasi processo produttivo con apparecchiature di preparazione dell'aria, quando è necessario scaricare la pressione nella linea, per esempio, per eseguire lavori di manutenzione.






  Altre innovazioni di questo mese
     

Serie AS-X785 Valvola unidirezionale pilota. Modello con corpo metallico
Per le vostre condizioni difficili

  • Grazie all’uso di un corpo in metallo si migliora la forza e la resistenza ambientale.
  • Impiegatela in condizioni difficili - Corpo in metallo
  • Selezionate il tipo di connessione - Tre tipi di combinazione in grado di collegare filettature femmine e raccordi

 Per tutte le informazioni sulla serie AS-X785, clicca qui >>>>
           

Serie LFE-X8 - Flussimetro digitale a induzione elettromagnetica
Notevole riduzione dei costi


L’estensione della serie LFE di questo mese include componenti per la connessione di tubazioni in acciaio inox 304. Questo sviluppo è stato appositamente progettato per fornire una migliore resistenza e più specificamente per lavorare in modo ottimale negli ambienti sensibili al rame.

  • Riducete i vostri costi - Portata istantanea visualizzata
  • Riducete la manodopera per il montaggio in caso di errore di montaggio o di una successiva modifica di progetto - La direzione del flusso può essere modificata dopo l'installazione
  • Godetevi un interruttore anti-intasamento - Passaggio regolare del fluido che ne impedisce l'ostruzione da parte di particelle estranee.
 Per tutte le informazioni sulla serie LFE-X8,  clicca qui >>>>






  SMC sarà presente a
     

Compamed 2017

Düsseldorf, Germania
Padiglione 8B Stand H04
13 - 16 novembre


Venite a conoscere le nostre soluzioni per:
  - Controllo dei fluidi
  - Controllo termico
  - Automazione di processo
  - Tecnologia dei sensori
  - Automazione di laboratorio
  - E le nostre soluzioni di assemblaggio generali
Vi aspettiamo!






I vostri contatti sono stati raccolti attraverso il sito web CADENAS, tramite la pagina del catalogo digitale di SMC e con l'iscrizione volontaria alle e-matters. Tutti i vostri dati personali sono parte del database di proprietà del centro marketing europeo di SMC e ne garantiamo l'uso legale.

Tutti i vostri dati personali sono parte del database di proprietà del centro marketing europeo di SMC e ne garantiamo l'uso legale. SMC non condivide, noleggia, vende o rende altrimenti noti i vostri dati personali a terzi in nessun caso.

In conformità con la Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo, potete esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso, rettifica, eliminazione od opposizione riconosciuto dalla legge citata mettendovi in contatto con SMC all'indirizzo emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es