Si ce message ne s'affiche pas correctement, regardez la version en ligne.

Octobre 2017     

Cher lecteur,

Selon les croyances orientales, chaque automne est lié à la Terre, l'un des 5 éléments essentiels dans l'Univers. La Terre, à son tour, est associée aux « temps de changements ».


Ceci étant dit, Octobre est véritablement le mois parfait pour vous présenter notre image légèrement renouvelée. Mais, ne vous inquiétez pas, derrière un aspect peaufiné, le même ancien esprit est toujours là : notre engagement quotidien pour vous délivrer ce que nous avons de mieux en terme d'assistance technique et d'accessibilité : un ingénieur commercial est toujours là pour vous aider. En bref, une vraie passion pour vous épauler.


Après tout, que serait la vie sans la passion ?

Bienvenue dans l'édition de Juin de l’e-Matters
L’équipe d’e-Matters
 
 
 
      Série AFF#D – Filtre principal

Envie d'une solution 2 en 1 ?
Octobre est le témoin de l'amélioration de nos filtres de ligne principale. Cette nouvelle série est la réponse à une demande du marché pour une capacité de débit plus élevée et plus légère, ainsi qu'une filtration plus efficace. Ils sont maintenant plus faciles à installer, en acier inoxydable et ils pèsent uniquement la moitié des filtres traditionnels. Découvrez ci-dessous comment vous pouvez en tirer bénéfice.

  • Un seul produit pour l'élimination des particules solides et des gouttelettes d'eau - Degré de filtration de 1 µm et élimination à 99% des gouttelettes d'eau
  • Consommation énergétique diminuée - Chute de pression (max 5 kPa)
  • Débit élevé pour dimensions compactes - Disponible jusqu'à 14.5 m³/min.

La série AFF#D est le partenaire idéal pour les compresseurs 37 kW, 55 kW et 75 kW.

En savoir plus


Les actionneurs électriques SMC - La maîtrise de votre mouvement

Avec les actionneurs électriques SMC, vous :

  • Réaliserez n'importe quel mouvement, partout, dans le sens souhaité - Alignement, rotation, prise… un monde de mouvement à votre disposition. Un mouvement que vous pouvez adapter aux spécificités de votre application. Et si vous le souhaitez, vous pouvez combiner les actionneurs sans moteur LE avec le moteur de votre choix
  • Contrôlez comme il vous convient - Commandes numériques E/S ou bus de terrain disponibles, De plus, vous pouvez commander jusqu'à 4 actionneurs électriques pour de la synchronisation ou interpolation, contrôle multi-axes
  • Rendez votre usine intelligente - Nos solutions électriques sont Industrie 4.0.
En savoir plus
     
 

Expertise en mouvement

Les vidéos pour vous aider à comprendre et à vivre les nouveaux produits en moins de 2 minutes
Nous souhaitons que vous découvriez et, surtout, viviez notre nouvelle gamme de produits. Pour cette raison, nous avons conçu une série de vidéos de produits pour que vous les connaissiez complètement en moins de 2 minutes ; nous révélons leurs caractéristiques techniques principales et la façon dont elles amélioreront vos applications.

Ce mois-ci pour vous, l'unité de vide ZK2.


 
Innovations 2017 – Stimulez votre compétitivité, connectez-vous

Innovations 2017 déjà disponible. Ce catalogue est une compilation annuelle de nos Nouveaux Produits les plus remarquables. Ses pages contiennent des équipements pneumatiques traditionnels, ainsi que les nouveautés en actionneurs électriques, en vide ou en instrumentation. Innovations 2017 inclut également notre engagement à travailler étroitement avec vous et faire que ces solutions augmentent votre compétitivité.

En savoir plus

     
 
Rejoignez-nous à Compamed 2017

Düsseldorf, Allemagne
Hall 8B stand H04
13 au 16 Novembre
Notre cœur bat pour votre application
Nous serons heureux de vous y accueillir.

En savoir plus

     


Vos coordonnées ont été collectées par le site Web CADENAS, via la page du catalogue numérique de SMC et après souscription volontaire à la publication e-matters. Toutes ces coordonnées font partie de la base de données qui appartient à European Marketing Centre de SMC, et nous garantissons leur utilisation dans les limites légales.

Vos données personnelles ne sont en aucun cas partagées, louées, vendues ou divulguées de quelque façon que ce soit par SMC à des tiers.


Conformément à la Directive 95/46/EC du Parlement européen, vous avez à tout moment le droit d'exercer vos droits d'accès, de rectification, d'annulation ou d'opposition définis dans la législation mentionnée en prenant contact avec SMC à l'adresse suivante emcmarketing@smc.smces.es


SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es