Se questo messaggio non si visualizza correttamente, consultare la versione on-line.

Ottobre 2017     

Gentile cliente,

Secondo le credenze orientali, l’inizio dell'autunno è collegato alla Terra, uno dei 5 elementi fondamentali dell'Universo. La Terra a sua volta è legata ai “periodi di cambiamento”.


Alla luce di ciò, ottobre è davvero il mese perfetto per presentarvi la nostra immagine leggermente rinnovata. Ma non preoccupatevi, dietro un aspetto nuovo c'è lo stesso vecchio spirito: il nostro impegno quotidiano per offrirvi il meglio di noi, sia in termini di assistenza tecnica che di “semplice” accessibilità: un commerciale è sempre a vostra disposizione. Nell’articolo interno, una chiara passione a supportarvi.


Dopotutto, cosa sarebbe la vita senza passione?

Benvenuti all'edizione di ottobre di e-Matters
Il Team e-Matters
 
 
 
      Serie AFF#D – Filtro di Linea

La soluzione 2 in 1
Ottobre testimonia il potenziamento della nostra gamma dei Filtri di Linea. Questa nuova serie è la risposta ad una domanda di mercato per una portata maggiore e per un filtrazione più efficiente. Ora sono più facili da installare, realizzati in acciaio inox pesano la metà di quelli tradizionali. Vedere di seguito come questo può essere vantaggioso.

  • Rimozione delle particelle solide e della condensa con un solo prodotto – Capacità filtrazione di 1 µm ed efficienza di rimozione della condensa del 99 %
  • Riduzione del consumo energetico – Caduta di pressione ridotta (5 kPa max)
  • Grande portata in dimensioni compatte – Disponibile fino a 14.5 m³/min.

La serie AFF#D è la soluzione ideale per compressori da 37 kW, 55 kW e 75 kW.

Per saperne di più


Attuatori Elettrici di SMC: Controlla il Movimento

Attuatore elettrico SMC:

  • Qualsiasi movimento, ovunque, come vuoi - Allineamento, rotazione, presa,...un mondo di possibilità per adattarsi alle applicazioni, in più si possono usare i nostri LE Motorless con qualsiasi tipo di motore
  • Adattabile alle tue esigenze - Disponibilità di I/O Digitali o Trasmissione Seriale; inoltre, è possibile comandare fino a 4 attuatori elettrici contemporaneamente in modo sincronizzato mediante il controllore multiasse
  • Rendi più Smart la tua fabbrica - Le nostre soluzioni elettriche vanno incontro alle esigenze dell'Industria 4.0
Per saperne di più
     
 

Esperienza in movimento

Video per aiutarvi a capire e a sperimentare le ultime novità in meno di 2 minuti
Quello che desideriamo è farvi vedere, scoprire e soprattutto conoscere la nostra nuova gamma di prodotti. Per questo motivo, abbiamo ideato una serie di video sui prodotti in modo che possiate conoscerli in meno di 2 minuti; vi riveliamo le loro principali caratteristiche tecniche e come crediamo che miglioreranno le vostre applicazioni.

Questo mese per voi, l’Unità per vuoto ZK2.


 
Innovation 2017 – Aumentate la vostra competitività, interagiamo

Già disponibile Innovation 2017. Questo catalogo copre un anno delle nostre novità più significative. Le sue pagine contengono componenti pneumatici tradizionali, così come le ultime novità nel campo degli attuatori elettrici, nel campo del vuoto o strumentazione. Innovation 2017 racchiude anche il nostro impegno a lavorare a stretto contatto con voi e a far sì che queste soluzioni rafforzino la vostra competitività.

Per saperne di più

     
 
Partecipate anche voi a Compamed 2017

Düsseldorf, Germania
Padiglione 8B Stand H04
13 - 16 Novembre
Il nostro cuore batte per la vostra applicazione
Vi aspettiamo!

Per saperne di più

     


I vostri contatti sono stati raccolti attraverso il sito web CADENAS, tramite la pagina del catalogo digitale di SMC e con l'iscrizione volontaria alle e-matters. Tutti i vostri dati personali sono parte del database di proprietà del centro marketing europeo di SMC e ne garantiamo l'uso legale.

Tutti i vostri dati personali sono parte del database di proprietà del centro marketing europeo di SMC e ne garantiamo l'uso legale. SMC non condivide, noleggia, vende o rende altrimenti noti i vostri dati personali a terzi in nessun caso.


In conformità con la Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo, potete esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso, rettifica, eliminazione od opposizione riconosciuto dalla legge citata mettendovi in contatto con SMC all'indirizzo emcmarketing@smc.smces.es


SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es