Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, proszę zapoznaj się z wersją online.

październik 17     

Szanowny Czytelniku,

Według dalekowschodnich wierzeń, żywiołem najbardziej związanym z wczesną jesienią jest Ziemia. Ziemia z kolei jest symbolem zmian.


W związku z tym, październik to idealny miesiąc, aby zaprezentować nasz nieco odświeżony imaż. Bez obaw, za nową fasadą stoją ciągle te same wartości: nasze codzienne zaangażowanie w dostarczaniu wparcia technicznego jak i dostępności: nasz inżynier sprzedaży zawsze jest na wyciągnięcie ręki, aby z pasją nieść Ci wsparcie.


W końcu, czym byłoby życie bez pasji?

Witamy w październikowej edycji e-Matters.
Zespół e-Matters
 
 
 
      Seria AFF#D – Filtr linii głównej

Co powiesz na rozwiązanie 2 w 1?
W październiku prezentujemy nasz nowy filtr linii głównej. Nowa seria AFF to odpowiedź na zapotrzebowanie na lżejszy filtr, o większym przepływie i lepszym stopniu filtracji. Nowe filtry są łatwiejsze w instalacji, wyposażone w zbiorniki ze stali nierdzewnej i ważą połowę tego co ich poprzednicy. Dowiedz się, co możesz dzięki nim osiągnąć.

  • Usuwaj cząstki stałe i krople wody przy pomocy jednego urządzenia - stopień filtracji 1 µm i stopień usuwania kropel wody 99%,
  • Obniż swoje zużycie energii - zredukowany spadek ciśnienia (5 kPa lub mniejszy),
  • Duży przepływ przy niewielkich wymiarach - nawet 14.5 m³/min.

Seria AFF#D to doskonały partner dla kompresorów o mocy 37, 55 i 75 kW.

Dowiedz się więcej


Napędy elektryczne SMC - Ruch pod Twoją kontrolą

dzięki napędom elektrycznym SMC:

  • Wykonuj dowolny ruch, w dowolnym miejscu, w dowolny sposób - Pozycjonuj, obracaj, chwytaj... zakres ruchów jest do twojej dyspozycji. Możesz dostosować ruch do wymagań swojej aplikacji oraz, jeżeli sobie życzysz, użyć bezsilnikowego napędu LE z dowolnym silnikiem.
  • Dostosuj sposób kontroli do swoich wymagań - dostępne sterowanie cyfrowe I/O w sieci Fieldbus. Ponadto, masz możliwość sterowania nawet 4 napędami w jednym kroku dla synchronizacji lub interpolacji, kontroli układów wieloosiowych.
  • Unowocześnij swoją fabrykę - Nasze rozwiązania dla Przemysłu 4.0.
Dowiedz się więcej
     
 

Doświadczenie w ruchu

Klipy, które zaprezentują Ci nasze najnowsze produkty w mniej niż 2 minuty
Chcielibyśmy zaprezentować Ci nasze najnowsze produkty. Dlatego przygotowaliśmy serię klipów promocyjnych, które przekazują wszystkie podstawowe informacje w mniej niż 2 minuty; odsłaniamy podstawowe cechy techniczne i to jak naszym zdaniem możesz na nich skorzystać.

W tym miesiącu - moduł podciśnieniowy ZK2.


 
Innovations 2017 - Zwiększamy Twoją konkurencyjność

Innovations 2017 już dostępne! Katalog prezentuje wszystkie nowości z tego roku. Zawiera standardowe komponenty pneumatyczne i najświeższe nowinki wśród napędów elektrycznych, elementów podciśnieniowych i pomiarowych. Czyli wszystko to, czego potrzebujesz aby zwiększyć swoją konkurencyjność.

Dowiedz się więcej

     
 
Dołącz do nas na Compamed 2017

Düsseldorf, Niemcy
Sala 8B, stoisko H04
13 - 16 Listopada
Twoja aplikacja bliska naszemu sercu
Czekamy na spotkanie z Tobą!

Dowiedz się więcej

     


Twoje dane kontaktowe zostały zebrane za pośrednictwem strony CEDENAS, za pośrednictwem katalogu cyfrowego SMC lub na potrzeby dobrowolnej subskrypcji e-Matters. Wszystkie zebrane informacje są częścią bazy danych będącej w posiadaniu European Marketing Center SMC. Gwarantowane jest zgodne z prawem obchodzenie się z danymi.

SMC gwarantuje zgodne z prawem zbieranie, gromadzenie i przechowywanie danych. SMC w żadnym wypadku nie udostępnia, nie wynajmuje i nie sprzedaje danych kontaktowych osobom trzecim.


Zgodnie z Dyrektywą 95/46/EC Parlamentu Europejskiego zachowujesz prawa do dostępu, zmiany danych i anulowania subskrypcji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących subskrypcji e-Matters, możesz skontaktować się z SMC pod adresem communications@smc.at.


SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es