Cilindro compacto con guía lineal integrada y nuestros últimos videos de nuevos productos.
Si no visualiza correctamente el contenido de este email, haga clic aquí.

Noviembre 2017     

Estimado lector;

Este noviembre se conmemora el 150 aniversario del nacimiento de Marie Curie, una pionera y un ser humano único. Una vida impulsada por la pasión hacia la investigación científica, que le llevó a ser la primera mujer en conseguir un Premio Nobel y la primera persona en recibir dos Premios Nobel en distintas especialidades: Física y Química.


Para nosotros, nuestra pasión nos ha llevado este mes, a un desarrollo técnico bastante único: nuestro cilindro más compacto con guía lineal integrada. Además, le presentamos dos nuevos vídeos que le mostrarán nuestra "Expertise in motion".


La pasión hará que el invierno sea más cálido.

Bienvenido a la edición de noviembre de e-Matters.
El equipo de e-Matters
 
 
 
      Cilindro compacto con guía línea integrada. Serie MXZ

Una combinación única

Combina el cuerpo del recientemente lanzado cilindro compacto JCQ de SMC, con una guía lineal, de forma que pueda obtener lo mejor de ambos.

Ventajas:

  • Tiene las dimensiones de un cilindro compacto y la alta precisión de un cilindro guiado.
  • Parada, posicionado y transferencia de piezas ligeras. Es ideal en aplicaciones para las que se necesita precisión en una carrera corta.
  • Montaje directo. Flexibilidad de montaje.

    Descubra más
 
La serie MXZ es ideal para aplicaciones de elevación, amarre o parada de piezas ligeras con precisión en una carrera corta.


Purga automática, serie AD402-A

Es diferente, eso está claro

Ventajas:

  • Facilita el trabajo de mantenimiento. Protector de vaso transparente. Se puede montar y desmontar sin necesidad de usar herramientas.
  • Vida útil prolongada. Su forma redondeada garantiza la descarga completa de condensado y partículas extrañas.
  • Adaptado a productos químicos. El material del vaso puede seleccionarse según el ambiente de trabajo.
Descubra más
     
 

Nuestra innovación en imágenes

Videos de nuevos productos que muestran cómo pueden mejorar sus aplicaciones.

En menos de dos minutos descubrirá en profundidad nuestra nueva gama de productos. Gracias a estos vídeos conocerá sus principales características técnicas y cómo mejoran sus aplicaciones.

Reguladores de caudal para ahorro de aire, serie AS-R y AS-Q.


 
"Expertise" en Fluid Control

Conozca nuestro último catálogo para el control de fluidos


Consulte el catálogo actualizado de instrumentación y control de fluidos, sobre los productos específicos de SMC para su uso en aplicaciones PCI (“Industria de Control del Proceso”). Se incluyen válvulas de proceso para productos químicos y fluidos, sensores, bombas y filtros industriales.

Catálogo en pdf

     


Sus datos de contacto han sido recopilados a través del sitio Web de CADENAS, catálogo digital de SMC y de la suscripción voluntaria a e-matters. Todos los datos personales recogidos forman parte y son propiedad de la base de datos del Centro de Marketing Europeo de SMC y garantizamos un uso legal.

SMC no comparte, alquila, vende ni divulga sus datos personales a terceros bajo ninguna circunstancia.


En cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 95/46 / CE del Parlamento Europeo, podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición poniéndose en contacto con SMC en la dirección emcmarketing@smc.smces.es


SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es