Cilindro SMC compatto con guida lineare & guardate i video dei nostri più recenti Nuovi Prodotti
Se questo messaggio non si visualizza correttamente, consultare la versione on-line.

Novembre 2017     

Gentile lettore,

Questo novembre si festeggiano 150 anni dalla nascita di Marie Curie, una pioniera, un’eccezione. Unica per la novità e la portata delle sue scoperte. Una vita dominata dalla passione per la ricerca scientifica che l’ha condotta due volte al Premio Nobel.


Per quanto ci riguarda, la nostra passione questo mese ci ha condotti ad uno sviluppo unico in campo tecnico. A novembre presentiamo MXZ, il nostro cilindro più compatto, dotato della precisione di una guida lineare. Inoltre, sono disponibili due video per vedere la nostra “Esperienza in movimento”.


La passione riscalderà l’inverno.

Benvenuti all’edizione di novembre di e-Matters.
Il Team e-Matters
 
 
 
      Serie MXZ: cilindro compatto con guida lineare

La nostra combinazione unica

Il buio di novembre è illuminato da questo cilindro unico che combina il corpo del JCQ recentemente lanciato sul mercato da SMC, una versione compatta di un cilindro compatto, con una guida lineare, ottenendo il meglio di entrambi.

I vantaggi per Voi:

  • I vantaggi di un cilindro compatto combinati con la precisione di un cilindro guidato.
  • Stop, posizionamento o trasferimento di pezzi leggeriIdeale per applicazioni che richiedono corse brevi e precise.
  • Montaggio diretto- Fori passanti

    Per saperne di più
 
La serie MXZ è la soluzione ideale per trasferire, bloccare o posizionare con precisione pezzi leggeri. Perfetto per il posizionamento in aree con spazi limitati.


Serie AD402-A: scaricatore automatico di condensa

E’ differente: E’ trasparente!

I vantaggi per Voi:

  • Manutenzione facilitata- Tazza rivestita da una protezione trasparente e possibilità di montaggio e rimozione della tazza senza uso di utensili
  • Garantisce una vita operativa più lunga - La forma arrotondata garantisce lo scarico completo della condensa e dei corpi estranei
  • Può essere utilizzata in ambienti esposti ad agenti chimici
Per saperne di più
     
 

Esperienza in movimento

Video per aiutarvi a capire ed a sperimentare le ultime novità in meno di 2 minuti

Vogliamo farvi vedere, scoprire e soprattutto conoscere la nostra nuova gamma di prodotti. Per questo motivo, abbiamo ideato una serie di video sui prodotti in modo che possiate conoscerli in meno di 2 minuti; vi riveliamo le loro principali caratteristiche tecniche e come crediamo che miglioreranno le vostre applicazioni.

Inoltre a novembre per voi: Valvole economizzatrici AS-R e AS-Q.


 
Esperienza nel controllo dei fluidi

L’ultimo catalogo per il controllo dei fluidi


Consulti il catalogo aggiornato sulla Strumentazione ed il Controllo dei Fluidi, con tutte le nuove soluzioni per il settore, tra cui le valvole universali e di processo per sostanze chimiche e fluidi, i sensori o i Filtri Industriali e le Pompe .

See PDF catalogue

     


I vostri contatti sono stati raccolti attraverso il sito web CADENAS, tramite la pagina del catalogo digitale di SMC e con l'iscrizione volontaria alle e-matters. Tutti i vostri dati personali sono parte del database di proprietà del centro marketing europeo di SMC e ne garantiamo l'uso legale.

Tutti i vostri dati personali sono parte del database di proprietà del centro marketing europeo di SMC e ne garantiamo l'uso legale. SMC non condivide, noleggia, vende o rende altrimenti noti i vostri dati personali a terzi in nessun caso.


In conformità con la Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo, potete esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso, rettifica, eliminazione od opposizione riconosciuto dalla legge citata mettendovi in contatto con SMC all'indirizzo emcmarketing@smc.smces.es


SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es