› Actuators › Electric Actuators › Directional Control Valves › Airline Equipment › Fittings and Tubing › Vacuum Products › Fluid Control Equipment › Sensors and Switches › Static Control › Temperature Control Equipment › High Vacuum Products › Clean Room Products › ATEX Products
  Hurtig kontakt med os
  Sådan finder du os
  Bedøm denne side
  Send denne side
  Print denne side
SMC-videoer
     
RZQ-serien – Cylinder med tre positioner

- Fordele og egenskaber
- Anvendelse

Fordele og egenskaber    
      
Cylinderens påkrævede længde er reduceret til maksimalt 45% sammenlignet med den konventionelle løsning.
Der er 3 mulige positioner med blot en lille forøgelse i den samlede længde
Modstandsdygtig over for sideværts belastning, da spindlen har en stor diameter
Mange monteringsmuligheder
Længden af mellemslagene kan indstilles med intervalstigninger på 5mm
 
 
Ventilspindlens diameter er 70 % af stemplet.
Gentagelsesnøjagtighed på 0,02 mm eller mindre i mellemstop
Diametre 32, 40, 50, 63
Mange monteringsmuligheder
 
 




Anvendelse
   
      
Maskiner generelt
Transport mellem forskellige mellemliggende niveauer og positioner
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
  Mobile site  |   Sitemap  |   Copyright 2016  |   Ansvarsfraskrivelse/politik angående personlige oplysninger