INA-14/XTO-674

INA-14/XTO-674
Das Problem des Wasser- und Druckluft-Rückflusses, in schützenswerte Bereiche, konnte mit unseren neuesten Rückschlagventilen beseitigt werden. Die Serien INA-14 und XTO-674 werden in Gehäusen aus Messing oder rostfreiem Stahl sowie mit weichdichtenden Schiebern aus NBR, FKM oder CR (Chloropren-Kautschuk) geliefert. Sie können für ein breites Anwendungsgebiet eingesetzt werden und halten selbst extremen Bedingungen stand, zum Beispiel Umgebungs- und Medientemperaturen zwischen +80 °C und -30 °C. Der geringe Mindest-Betriebsdruck von nur 0.01 MPa trägt außerdem wesentlich zur Kostenersparnis bei. Aufgrund ihrer hohen Flexibilität können sie sowohl für Vakuum als auch für Schwingungsmessungen eingesetzt werden, und sind neben den vier Anschlussgrößen 1/8", 1/4", 3/8" und 1/2" auch in einem Gewichtsbereich von 20 g bis 280 g lieferbar.

Kategorien

Ihre Suche ergab leider keine Ergebnisse.