Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

INA-14/XTO-674

INA-14/XTO-674
Het probleem van terugstromend water en lucht in zones die gevoelig zijn voor corrosie en roest, werd met onze recentste terugslagkleppen opgelost. De INA-14- en XTO-674-series bestaan uit modellen met een body van messing of roestvast staal en met rubberafdichtingen van NBR, FKM of CR (chloropreenrubber). Ze kunnen worden gebruikt in uiteenlopende toepassingen en zijn bestand tegen extreme omstandigheden en omgevings- en mediumtemperaturen tot 80 °C en -30 °C. Dankzij de minimale werkdruk van 0,01 MPa kunnen ook de kosten worden gedrukt. Ze zijn zeer flexibel en kunnen worden gebruikt voor zowel vacuüm- als oscillatiemetingen en zijn beschikbaar in vier poortgroottes (1/8", 1/4", 3/8" en 1/2") en verscheidene gewichten (20 g tot 280 g).

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria