Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Cilindro con bloqueo - MWB

Seguridad y facilidad en el bloqueo

  • Tiempo de ajuste y mantenimiento reducido – El bloqueo se puede accionar manualmente y además la unidad de bloqueo tiene un diseño independiente del cilindro
  • Bloquea cualquier actuador en tu planta – La unidad de bloqueo se puede pedir por separado
  • Gran fuerza de sujeción – Fuerza de bloqueo hasta 6080 N
  • Aumente la fi abilidad y calidad de su proceso – Gran precisión de parada.

Y mucho más

  • Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carreras hasta 2500 mm
  • Variedad de opciones de montaje
  • Diseño independiente de la unidad de bloqueo y del cilindro
  • Bloqueo con indicación del estado de bloqueo disponible.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros