Uživatelské jméno:
Heslo:
Přihlásit mě automaticky do digitálního katalogu.
Nový přístup
Zapomněl/a jste heslo?
Aby bylo možno obnovit heslo, zadejte níže svoji e-mailovou adresu a postupujte podle pokynů! Zadejte e-mailovou adresu, kterou jste uložil/a na svém účtu. Na tuto e-mailovou adresu vám bude zasláno nové předběžné heslo.
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
Používání webových stránek společnosti SMC Corporation podléhá níže uvedeným obchodním podmínkám. V souvislosti s použitím těchto webových stránek uživatel prohlašuje, že souhlasí s následujícími obchodními podmínkami. Jakákoli informace, kterou poskytne koncern SMC Corporation a jeho dceřiné společnosti, je majetkem a pod licencí společnosti SMC Corporation a jejích dceřiných společností („informace společnosti SMC“). SMC Corporation a poskytovatelé její licence si vyhrazují vlastnické právo na veškeré informace společnosti SMC. Společnost SMC Corporation je oprávněna využít jakýkoli materiál uvedený na těchto webových stránkách (kromě materiálu, který soukromým elektronickým mailem natáhnou třetí osoby) v jakýchkoli tištěných nebo elektronických publikacích. Informace společnosti SMC nesmí být bez výslovného souhlasu společnosti SMc Corporation rozmnožována, převáděna nebo distribuována. Výjimky tvoří jednorázové vytištění omezených částí informace společnosti SMC v konkrétních případech nebo její stažení, které explicitně schválí společnost SMC Corporation. Společnost SMC Corporation neručí za správnost a úplnost informace SMC ani za výsledky, které souvisejí s přístupem k této informaci a jejím použitím. Společnost SMC Corporation ani její dceřiné společnosti, bez ohledu na příčinu, neručí uživatelům nebo jiným osobám za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo vynechání obsažené v informaci společnosti SMC ani za škody, které z toho vyplynou. Uživatelé, kteří jakýmkoli způsobem natahují na webové stránky materiály, ručí za obsah těchto materiálů. Společnost SMC Corporation neručí za obsah uživateli zaslaných zpráv nebo informací ani za obsahy informací třetích osob na internetu, ani kdyby přístup na tyto stránky probíhal prostřednictvím stránek společnosti SMC Corporation. Společnost SMC Corporation si však vyhrazuje právo podle vlastního uvážení kontrolovat, přepracovávat nebo ze systému vymazávat jakékoli materiály od třetích osob, které jsou podle názoru společnosti SMC Corporation nelegální, pohoršlivé nebo jinak nemístné. Uživatelé případně formou hypertextového odkazu nebo jiných „počítačových odkazů“ vstupují na jiné stránky na internetu, které nejsou součástí webových stránek společnosti SMC Corporation. Společnost SMC Corporation neručí za materiály mimo webové stránky společnosti SMC Corporation, na které se lze dostat těmito odkazy. Uživatel se zavazuje, že společnosti SMC Corporation nahradí jakoukoli škodu, ztráty, náklady či výlohy, které vzniknou společnosti SMC Corporation, jejím dceřiným společnostem, konkrétním zaměstnancům a autorizovaným zástupcům jako důsledek materiálu přidaného uživatelem na tyto webové stránky. SolidWorks je registrovaná obchodní značka a 3D PartStream.NET je značka služby společnosti SolidWorks Corporation. Všechna práva vyhrazena.
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
Filtr 
Prvky filtrovat dle
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
» Všechny prvky  » Pohony  » Speciální pohony  » Pneumaticko - hydraulické  · CC
Pneumaticko-hydraulická jednotka se skládá z pneu-hydro převodníku a venilové jednotky, které jsou integrovány v kompaktním těle. Převádí tlak vzduchu na hydraulický tlak pro provozování válců a tím řeší problém s kompresí vzduchu ve válci. Válec má pak konstantní rychlost. Je ideální pro dosažení přesné a konstantní rychlosti válce, zastavení v mezipoloze nebe pomalé ovládání rotačního pohonu.
CCT, Pneumaticko-hydraulický
převodník
 

  • pneumaticko-hydraulický převodník, řada CCT
  • velikost (mm): 63, 100, 160
  • rozsah zdvihů (mm): 50 až 800
  • provozní tlak: 0 až 0,7 MPa
  • zkušební tlak: 1,05 MPa
  • médium: turbínový olej (40 až 100cSt)
Katalogy Dokumentace 3D Videa