Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

R(D)LQ Kompaktzylinder mit pneumatischer Dämpfung und Feststelleinheit

Als Antwort auf den Bedarf der Automobilindustrie nach einem leichtgewichtigen, kleinen Zylinder mit einer einfachen Verriegelungsfunktion bringt SMC, der weltweit führende Experte auf dem Gebiet der Automationssteuerung, jetzt die Serie RLQ, seine neueste Produktreihe kompakter Zylinder mit Verriegelung und pneumatischer Dämpfung auf den Markt. Die Serie RLQ, wurde entwickelt, um bei einem Ausfall der Druckluftversorgung ein Absacken der Last entlang der gesamten Hublänge zu verhindern. Sie verfügt außerdem über weitere Merkmale wie die eingebaute pneumatische Dämpfung, serienmäßige Bypass-Leitung und Haltefunktion in Ausgangsstellung. Trotz der im Zylinder eingebauten pneumatischen Dämpfung und Verriegelungseinheit bietet die Serie RLQ ähnlich raumsparende Abmessungen wie die bestehende kompakte Produktreihe CQ2 von SMC. Die neue Serie RLQ ist die perfekte Lösung für Anwendungen, die eine höhere kinetische Energie, hohe Wiederholgenauigkeit und ein verringertes Geräuschniveau erfordern. Die Serie RLQ ist gegenwärtig mit den Kolben-Ø 32, 40, 50 und 63 mm und mit einem Standard-Kolbenhub von 20 bis 100 mm lieferbar.

Produkt konfigurieren

 
Eingebauter Magnetring
Montageart
Kolben-Ø
Gewindeanschluss-Ausführung
Hub
  []
Gehäusezubehör
Verriegelungsrichtung
By-Pass-Leitung
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl