Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

CKQ/CLKQ

CKQ/CLKQ
Cuando los expertos de la industria automovilística trabajan junto con los ingenieros de investigación y desarrollo de SMC Pneumatics, líder mundial en control de automatización, sólo hay un resultado posible: ¡la solución perfecta! Un ejemplo de esta colaboración permanente es el nuevo cilindro de y amarre CKQ de SMC, que ofrece un posicionamiento y un amarre simultáneos.Diseñado en un primer momento para aplicaciones de soldadura y chapa metálica, esta gama de cilindros de doble efecto resistente a las chispas de soldadura está actualmente disponible en cuatro opciones de cuerpo, incluidos los modelos con y sin bloqueo. Con la posibilidad de elegir pasadores guía redondos o en forma de diamante para ajustarse a diámetros de 13mm a 25mm, su exclusiva construcción de acero inoxidable combinada con un revestimiento de nitruro de titanio (TiN) garantiza una vida útil máxima y una resistencia a las chispas de soldadura aún mayor.Otras opciones permiten alterar la altura de la posición del amarre de hasta 2mm eliminando los suplementos, lo cual permite realizar ajustes de última hora directamente. Asimismo, se ha facilitado el mantenimiento gracias a cuatro cubiertas de limpieza independientes que permiten eliminar fácilmente las chispas de soldadura que se introducen en el cilindro sin necesidad de desmontarlo completamente. Estos cilindros de amarre con pasador, diseñados para funcionar a velocidades de 50 a 300 mm/seg, a una presión de trabajo máxima de 0,7 MPa y rangos de temperatura ambiente y de fluido comprendidos entre -10º y 60º C, son la solución perfecta.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos