Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

CY

CY
Sin fugas externas, la serie CY se puede utilizar en diversos ambientes. Los cilindros sin vástago de arrastre magnético ahorran espacio y ofrecen una amplia gama de aplicaciones. Las cargas y los momentos son posibles gracias al empleo de guías integradas. Se pueden utilizar una gran variedad de guías para lograr a precisión necesaria y el momento admisible para su aplicación. La serie CY está disponible en 9 diámetros distintos de 6 mm a 63 mm y carreras estándar de hasta 1000 mm. Los 5 modelos diferentes ofrecen una amplia gama de opciones. Los detectores magnéticos están integrados como estándar.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos